JAJA798 October 2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
図 2-1 に示す LDO アーキテクチャにおいて、高速充電回路が IFC のみを使用している場合 (すなわち、RNR/SS は一時的に切断)、t < tCO のとき、式 5 は 式 17 に書き換えることができます。式 11~式 15 および 式 17~ 式 20 を使って、これらの LDO レギュレータのターンオン時間を計算できます。
t ≤ tCO の場合、式 17 および 式 18 を使用して VFB(t) および VTOP(t) を計算します。
t > tCO の場合、式 13、式 15、式 19 および 式 20 を使用して VFB(t) および VTOP(t) を計算します。
TPS7A84A は、高精度電圧リファレンス、ロー パス NR フィルタ、さらに RTOP 両端に外部 CFF コンデンサを使用し、また、定電流高速充電回路を内蔵しています。図 2-16 には、TPS7A84A のデータシートから、高速充電電流と入力電圧および温度との関係を記載しています。VCO は、VREF の 97% です。CNR/SS コンデンサは定格 50V、実効容量は 9.6nF でほぼ一定です。この測定には EVM を使用しました。

| TPS7A84A データシートより | VBIAS = 0V |
| TPS7A84A EVM | VOUT = 2.4V |