JAJA825 April   2025 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 電力レベルの検討事項
    2. 1.2 電力密度に関する検討事項
    3. 1.3 コンバータの動作周波数およびスイッチング特性に関する検討事項
    4. 1.4 双方向動作に関する検討事項
  5. 2120Vハーフブリッジゲートドライバ向けの主な最終機器とトポロジ
    1. 2.1 車載用DC/DCコンバータとオンボード充電 (OBC)
    2. 2.2 モータドライブおよび電動工具
    3. 2.3 太陽光パワーオプティマイザおよびマイクロインバータ
    4. 2.4 ボディエレクトロニクスおよびライティング
  6. 3120V非絶縁型ハーフブリッジゲートドライバ製品ラインアップの概要
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

電力密度に関する検討事項

これらのハーフブリッジゲートドライバが活用されるパワーコンバータ市場では、必要な電力レベルが高いにもかかわらず、スペースと重量が多くの場合制約されます。小型アウトラインパッケージを採用し、放熱性能を高めるためにサーマルパッドを内蔵したゲートドライバは、これらの設計上の制約の中で利点があります。多相システムでは、複数のゲートドライバ回路が回路基板面積を占有し、かつ一般的なアプリケーションで大電力を必要とする場合、このサイズの制約が非常に有効です。大電流出力向けに、UCC273x1A(-Q1) は、SONタイプで120Vのハーフブリッジドライバである3mm x 3mmのDRCパッケージで提供されています。UCC273x1A(-Q1) のピーク駆動電流定格は、ソース電流3.7A、シンク電流4.5Aです。このDRCパッケージは、大電流120Vハーフブリッジ製品ラインアップで現在提供されている中で最小のパッケージであり、多相コンバータ動作でこのドライバを無効にするためのイネーブルピンを搭載しています。電流が低く電力密度が低いアプリケーションでは、3Aのソース (供給) 電流とシンク (吸い込み) 電流に対応する120Vドライバを使用できます。単相コンバータ構成で動作させる場合、UCC2728x(-Q1) は使用でき、小型のDRCパッケージとイネーブル機能も搭載しています。