JAJA825 April   2025 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 電力レベルの検討事項
    2. 1.2 電力密度に関する検討事項
    3. 1.3 コンバータの動作周波数およびスイッチング特性に関する検討事項
    4. 1.4 双方向動作に関する検討事項
  5. 2120Vハーフブリッジゲートドライバ向けの主な最終機器とトポロジ
    1. 2.1 車載用DC/DCコンバータとオンボード充電 (OBC)
    2. 2.2 モータドライブおよび電動工具
    3. 2.3 太陽光パワーオプティマイザおよびマイクロインバータ
    4. 2.4 ボディエレクトロニクスおよびライティング
  6. 3120V非絶縁型ハーフブリッジゲートドライバ製品ラインアップの概要
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

電力レベルの検討事項

電力要求の高いアプリケーションでは、高効率な動作と、大電流出力をサポートするための複数相の活用が求められます。低消費電力状態の間は、これらの個別の相を無効にして、無効化したパワートレインでの損失をなくすことで効率を向上させることができます。この多相システムでは軽負荷条件が発生すると、一部のフェーズが無効化されてスイッチング損失を低減します。無効化されていたフェーズを有効化すると、ブートストラップコンデンサの再充電に伴い、ゲートドライバ内に大きな電流が流れます。FETは、高速なスイッチング遷移を実現するために大きなゲートドライブ電流を必要とする大電流アプリケーションも使用されています。また、最大限の効率を確保するために、ゲートドライバの高速スイッチング特性も必要となります。全体として、電力レベルが高いアプリケーションでは、大電流対応のゲートドライバが最適です。TIの120V製品ラインアップにおける最新の大電流ハーフブリッジゲートドライバであるUCC273x1A(-Q1) は、これらのFETを駆動するために3.7Aのソース電流と4.5Aのシンク電流を備えています。高電力アプリケーションはスイッチング損失が大きくなることから、スイッチング遷移の高速化し、スイッチング損失を低減するために、このような大電流対応のドライバが必要となります。