JAJA825 April 2025 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1
UCC2728xファミリのデバイスは、機能や業界標準のピン配置に多くのオプションを持つ定評ある製品で、設計者は最終製品のニーズに最適な製品を選択できます。家電製品やモータードライブなどのこれらの最終製品は、このファミリが提供できるコスト競争力の高い製品による、大量生産の動作に依存しています。
UCC273x1A、UCC272x1(A)、およびUCC2720x(A) ファミリの製品は、駆動電流、パッケージ、スイッチング時間、UVLOがバリエーションごとに異なり、実証された信頼性に加えて、新しい型番と機能を追加し、設計者がこのファミリをアプリケーションで活用する機会を提供します。これらの製品は、堅牢性、駆動電流、機能が必要なマイクロインバータや車載用DC/DCアプリケーションに最適です