JAJA825 April 2025 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1
テキサス・インスツルメンツのゲートドライバ製品ラインアップには、120Vハーフブリッジゲートドライバのさまざまなオプションがあり、ゲートドライバの適切な選択と設計の最適化を可能にします。最も重要なオプションには、UCC272x1およびUCC2720xファミリのデバイス、UCC2728xファミリ、およびUCC272x1およびUCC2720xファミリを拡張して新しくリリースされたUCC273x1Aファミリなどがあります。表 3-1と表 3-2に、大電流120Vハーフブリッジゲートドライバの産業用バージョンと車載用バージョンの製品全体で、これらのファミリのすべてと個別製品の仕様と機能の違いを示します。
| UCC27282 | UCC27284 | UCC27288 | UCC27289 | UCC27200(A) | UCC27201(A) | UCC27211(A) | UCC27212 | UCC27301A | UCC27311A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBの絶対最大値 | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
| 駆動電流 | 3A、3A | 3A、3A | 3A、3A | 3A、3A | 3A、3A | 3A、3A | 3.7A、4.5A | 3.7A、4.5A | 3.7A、4.5A | 3.7A、4.5A |
| インターロック | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| 伝搬遅延 | 16ns | 16ns | 16ns | 16ns | 20ns | 20ns | 20ns | 20ns | 20ns | 20ns |
| 立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 12ns、10ns | 12ns、10ns | 12ns、10ns | 12ns、10ns | 8ns、7ns | 8ns、7ns | 7.2ns、5.5ns | 7.2ns、5.5ns | 7.2ns、5.5ns | 7.2ns、5.5ns |
| 遅延整合 | 1ns | 1ns | 1ns | 1ns | 1ns | 1ns | 4ns | 4ns | 4ns | 4ns |
| イネーブル | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | Y |
| ブートストラップ ダイオード | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| UVLO | 5V | 5V | 8V | 8V | 8V | 8V | 8V | 5V | 8V | 8V |
| 最小パッケージ | 3x3mm DRC (SON-10) | 3x3mm DRC (SON-10) | 5x4mm D (SOIC-8) | 3x3mm DRC (SON-10) | 3x3mm DRC (SON-9) | 3x3mm DRC (SON-9) | 4x4mm DPR (SON-10) | 4x4mm DPR (SON-10) | 3x3mm DRC (SON-10) | 3x3mm DRC (SON-10) |
| UCC27282-Q1 | UCC27284-Q1 | UCC27200-Q1 | UCC27201A-Q1 | UCC27211A-Q1 | UCC27212A-Q1 | UCC27301A-Q1 | UCC27311A-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBの絶対最大値 | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
| 駆動電流 | 3A、3A | 3A、3A | 3A、3A | 3A、3A | 3.7A、4.5A | 3.7A、4.5A | 3.7A、4.5A | 3.7A、4.5A |
| インターロック | Y | N | N | N | N | N | Y | N |
| 伝搬遅延 | 16ns | 16ns | 20ns | 20ns | 20ns | 20ns | 20ns | 20ns |
| 立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 12ns、10ns | 12ns、10ns | 8ns、7ns | 8ns、7ns | 7.2ns、5.5ns | 7.2ns、5.5ns | 7.2ns、5.5ns | 7.2ns、5.5ns |
| 遅延整合 | 1ns | 1ns | 1ns | 1ns | 4ns | 4ns | 4ns | 4ns |
| イネーブル | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y |
| ブートストラップ ダイオード | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| UVLO | 5V | 5V | 8V | 8V | 8V | 5V | 8V | 8V |
| 最小パッケージ | 3x3mm DRC (SON-10) | 3x3mm DRC (SON-10) | 5x4mm DDA (HSOIC-8) | 5x4mm DDA (HSOIC-8) | 5x4mm DDA (HSOIC-8) | 5x4mm DDA (HSOIC-8) | 3x3mm DRC (SON-10) | 3x3mm DRC (SON-10) |