JAJA851L December 2015 – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
表 6-1 ~ 表 6-4 に、CC デバイスで使用するための適切な水晶振動子を示します。
| メーカー | MPN | パッケージ | ESR 最大 [Ω] | CL [pF] | 合計 [ppm] | 温度合計 [ppm] | 温度範囲 [°C] | 準拠 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDS | DSX211S 7AF04800A1M | 2016 | 30 | 8 | ±10 | ±40 | -40/125 | AEC-Q200 | LAUNCHXL-CC26X2R1 と LP-EM-CC2340R5 で KDS によりテスト済み |
| 京セラ | CX2016DB 48000C0FPLC1 | 2016 | 30 | 7 | ±10 | ±20 | -40/85 | LAUNCHXL-CC26X2R1 で使用 | |
| 京セラ | CX2016DB 48000C0FRLC1 | 2016 | 30 | 7 | ±10 | ±20 | -40/105 | AEC-Q200 | LAUNCHXL-CC26X2R1 で京セラによりテスト済み |
| NDK | NX2016SA 48.000MHz EXS00A-CS05517 | 2016 | 40 | 7 | ±10 | ±30 | -40/85 | CC26x2REM-7ID で特性評価に使用 | |
| TXC | 8Y48072007 | 2016 | 40 | 8 | -3/+7 | -14/+12 | -40/95 | ||
| Tai-Saw (TST) | TZ2365D | 2016 | 40 | 7 | ±10 | ±25 | -40/105 | AEC-Q200 | CC26x2REM-7ID-Q1 で特性評価に使用 |
| メーカー | MPN | パッケージ | ESR 最大 [Ω] | CL [pF] | 合計 [ppm] | 温度合計 [ppm] | 温度範囲 [°C] | 準拠 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エプソン | FA2016AA X1E000381A17100 | 2016 | 60 | 7 | ±10 | ±35 | -40/125 | AEC-Q200 | LP-EM-CC2340R5 でエプソンによりテスト済み |
京セラ | CX2016DB 48000C0WSRT1 | 2016 | 30 | 7 | ±40 (全範囲) | -40/125 | AEC-Q200 | LP-EM-CC2340R5 で京セラによりテスト済み | |
| NDK | NX2016SA 48.000MHz EXS00A-CS14953 | 2016 | 40 | 8 | ±40 (全範囲) | -40/105 | Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 で NDK によりテスト済み | ||
| NDK | NX1612SA 48MHz EXS00A-CS15039 | 1612 | 50 | 8 | ±40 (全範囲) | -40/125 | AEC-Q200 | Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 で NDK によりテスト済み | |
| Tai-Saw (TST) | TZ3908AAAO43 | 2016 | 30 | 7 | ±5 | ±30 | -40/125 | AEC-Q200 | Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 と特性評価で使用。水晶振動子は CC2745R10-Q1 Launchpad で使用 |
Murata (村田製作所) | XRCGE48M000MXF1LR0 | 2016 | 60 | 7 | ±40 (全範囲) | -40/125 | AEC-Q200 | Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 で村田製作所によりテスト済み |
| メーカー | MPN | パッケージ | ESR 最大 [Ω] | CL [pF] | 合計 [ppm] | 温度合計 [ppm] | 温度範囲 [°C] | 準拠 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エプソン | TSX-3225 24.0000MF15X-AC3 | 3225 | 60 | 9 | ±10 | ±10 | -40/85 | 特性評価 (EMS) で使用 | |
| エプソン | TSX-3225 24.0000MF10Z-AC3 | 3225 | 60 | 9 | ±10 | ±10 | -20/75 | F15X と同様の仕様だが、温度範囲が狭い | |
| エプソン | TSX-3225 X1E000021004800 | 3225 | 40 | 9 | ±10 | ±20 | -40/105 | AEC-Q200 | CC2640Q1EM |
| NDK | NX2016SA 24MHz EXS00A-CS08891 | 2016 | 60 | 6 | ±10 | ±15 | -30/85 | CC2640R2F WCSP の特性評価で使用 | |
| NDK | NX2016SA 24MHz EXS00A-CS07553 | 2016 | 60 | 7 | ±10 | ±15 | -30/85 | NDK によりテスト済み | |
| NDK | NX3225SA 24MHz EXS00A-CS07532 | 3225 | 50 | 9 | ±10 | ±15 | -30/85 | NDK によりテスト済み | |
| 京セラ | CX2016DB 24000C0WPRC1 | 2016 | 60 | 7 | ±10 | ±15 | -40/85 | 京セラによりテスト済み | |
| 京セラ | CX2016SA 24000C0FRNC1 | 2016 | 30 | 7 | ±10 | ±25 | -40/105 | AEC-Q200 | |
| TXC | 8Q24030001 | 1612 | 70 | 5.8 | ±15 | ±15 | -30/85 | TXC によりテスト済み | |
| Murata (村田製作所) | XRCGB 24M000FBP12R0 | 2016 | 80 | 6 | ±15 | ±20 | -40/85 | 村田製作所によりテスト済み |
| メーカー | MPN | パッケージ | ESR 最大 [Ω] | CL [pF] | 合計 [ppm] | 放物線係数 [ppm/°C2] | 温度範囲 [°C] | 準拠 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エプソン | FC-135 | 3215 | 70k | 7 | ±20 | -0.04 | -40/85 | 最小消費電流。特性評価 (EMS) で使用 | |
| エプソン | FC-13A X1A000091001214 | 3215 | 70k | 7 | ±20 | -0.04 | -40/125 | AEC-Q200 | LaunchPad CC26x2REM-7ID-Q1_A1 で使用 |
エプソン | FC2012AA X1A000181000318 | 2012 | 75k | 7 | ±20 | -0.04 | -40/125 | AEC-Q200 | この水晶振動子は CC2745R10-Q1 Launchpad で使用。LP-EM-CC2340R5 でエプソンによりテスト済み |
KDS | DST1610A 7BG03276AAC | 1610 | 70k | 7 | ±20 | -0.04 | -40/125 | AEC-Q200 | LAUNCHXL-CC26X2R1 と LP-EM-CC2340R5 で KDS によりテスト済み |
| NDK | NX3215SA 32.768kHz EXS00A-MU00529 | 3215 | 70k | 7 | ±20 | -0.04 | -40/85 | 最小消費電流。特性評価で使用 | |
| NDK | NX2012SA 32.768kHz EXS00A-MU00530 | 2012 | 80k | 7 | ±20 | -0.04 | -40/85 | ||
NDK | NX2012SA 32.768kHz EXS00A-MU01792 | 2012 | 120k | 9 | ±20 | -0.04 | -40/125 | AEC-Q200 | Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 で NDK によりテスト済み |
| セイコーインスツル株式会社 | SC-32S 6pF | 3215 | 70k | 7 | ±20 | -0.03 | -40/85 | セイコーによりテスト済み | |
| セイコーインスツル株式会社 | SC-20S 7pF | 2012 | 70k | 7 | ±20 | -0.03 | -40/85 | セイコーによりテスト済み | |
| セイコーインスツル株式会社 | SC-16S 7pF | 1610 | 90k | 7 | ±20 | -0.035 | -40/85 | セイコーによりテスト済み | |
| 京セラ | ST3215SB 32768C0HPWBB | 3215 | 70k | 7 | ±20 | -0.05 | -40/85 | 京セラによりテスト済み | |
| 京セラ | ST2012SB 32768C0HPWB4 | 2012 | 70k | 7 | ±20 | -0.05 | -40/85 | 京セラによりテスト済み | |
| Tai-Saw (TST) | TZ3359DAAO73 | 1610 | 120k | 7 | ±20 | -0.04 | -40/125 | Launchpad LP-EM-CC2340R5_E3 と特性評価で使用 | |
| TXC | 9H03270072 | 2012 | 90k | 7 | ±20 | -0.04 | -40/105 |