JAJA851L December 2015 – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
このセクションでは、CC23XX および CC27XX で HFXT 振幅を制御するために必要なソフトウェア補償と実装の詳細について説明します。これは、ソフトウェアレベルで次の 2 つを行うことを目的としています:
SysConfig で構成できるオプションのブートアップ補正があり、これにより水晶が初めて起動するときに電流を十分に調整できるようになります。これには、スタンバイ後の動作は含まれません。
これらのレジスタのドキュメントを確認してください。デバッグ時の詳細については、HFXTFAULT、TRACKREFLOSS、TRACKREFOOR を参照してください。