JAJA851L December 2015 – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
水晶振動子は、電気エネルギーを機械エネルギーに変換する圧電素子です。この変換は共振周波数で発生します。図 1-2 に、水晶振動子を表す簡略化された電気的モデルを示します。C0 はシャント容量、LM は直列インダクタンス、CM は直列容量、RM は直列抵抗です。図 1-2 のモデルは簡略化モデルで、基本的な発振周波数のみが含まれています。実際には、水晶振動子は基本周波数の奇数次高調波で振動する可能性もあります。