JAJA851L December 2015 – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
水晶発振器のスタートアップ時間は、ターンオン時の過渡条件、負抵抗による小信号エンベロープ拡張、および大信号振幅の制限によって決まります。エンベロープ拡張は、水晶振動子の全負性抵抗と直列インダクタンスの関数です。式 8 に示されているように、エンベロープ拡張の時定数は、発振器のスタートアップ時間に比例します。

水晶振動子が LM が低い場合は、スタートアップ時間が短くなり、RN (Low CL) も大きくなります。小さい直列容量 (CM) に起因するプル能力と小さい直列インダクタンス (LM) に起因する高速なスタートアップ時間との間には、トレードオフが存在します。これは、水晶振動子の周波数は CM と LM の両方に依存するためです。パッケージ サイズが小さい水晶振動子の LM は大きく、大型パッケージ サイズの水晶振動子よりもスタートアップが遅くなります (セクション 1.2.1 を参照)。
表 1-1 に、CC デバイスとの使用において TI が推奨するリファレンス水晶振動子のパラメータと値を示します。
| パラメータ | 説明 | TI CC26x0 特性評価で使用されている 24MHz 水晶振動子 | TI 特性評価 CC23XX 32.768kHz 水晶振動子 | TI 特性評価 CC27XX-Q1 32.768kHz 水晶振動子 | TI 特性評価 CC27XX-Q1 48MHz 水晶振動子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直列インダクタンス (LM) | 水晶振動子の応答時間を部分的に決定します (発振器からの変化に対する水晶振動子の応答速度)。小さい Lm → 水晶振動子は、発振器からの変化に対してより迅速に応答します。CM に加えて、水晶振動子の品質係数の主要な決定要因です | 12.6mH | 3.69 kH | 2.95kH | 3.30mH |
| 直列容量 (CM) | 水晶振動子の応答時間の一部を決定します。小さい CM → 水晶振動子、発振器からの変化に対してより低速に応答します。 | 3.4fF | 6.4fF | 8fF | 3.40fF |
| 直列抵抗 (RM) | 共振時には、Lm と CM はキャンセルされ、RM が発振器に示されます。RM ≃ ESR は CL >> CO と想定されます。 | 20Ω (最大 60Ω) | 120 kΩ最大値 | 70~75 kΩ | 30Ω |
| 負荷容量 (CL) | 水晶振動子を適切な周波数に調整するための負荷コンデンサの大きさです。この負荷容量は励振レベルの決定にも役立ちます。 | 9pF | 7pF | 7pF | 7pF |
| シャント容量 (C0) | これは、水晶振動子パッケージによる寄生容量です。許容される励振レベルを決定するのに役立ちます。 | 1.2pF | 1.3pF | 1.5pF | 0.84 pF |
| ESR | 等価直列抵抗CL >> CO の場合は ESR ≃ RM | 20Ω (最大 60Ω) | 120 kΩ最大値 | 70~75 kΩ | 30Ω |
| 励振レベル | 信頼性の高い長期動作を実現するための水晶振動子の最大電力レベルについては、式 5 を参照してください | 200µW | <500uW | <500uW | 50µW 標準値:最大 200μW |