JAJA851L December   2015  – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 発振器および水晶振動子の基本
    1. 1.1 発振器の動作
    2. 1.2 水晶振動子の電気的モデル
      1. 1.2.1 発振の周波数
      2. 1.2.2 等価直列抵抗
      3. 1.2.3 励振レベル
      4. 1.2.4 引き上げ
    3. 1.3 負性抵抗
    4. 1.4 発振器の時定数
  5. CC デバイスの水晶発振器の概要
    1. 2.1 24MHz および 48MHz 水晶発振器
    2. 2.2 24MHz および 48MHz 水晶制御ループ
    3. 2.3 32.768kHz 水晶発振器
  6. CC デバイスの水晶振動子の選択
    1. 3.1 動作モード
    2. 3.2 周波数の精度
      1. 3.2.1 24MHz および 48MHz 水晶振動子
      2. 3.2.2 32.768kHz 水晶振動子
    3. 3.3 負荷容量
    4. 3.4 ESR およびスタートアップ時間
    5. 3.5 励振レベルおよび消費電力
    6. 3.6 水晶振動子パッケージ サイズ
  7. 水晶振動子の PCB レイアウト
  8. 水晶振動子の振動の振幅の測定
    1. 5.1 HPMRAMP1_TH および XOSC_HF_FAST_START を決定するためのスタートアップ時間の測定
  9. CC13xx、CC26xx、CC23xx、CC27xx の水晶振動子
  10. 高性能 BAW 発振器
  11. CC23XX および CC27XX ソフトウェア振幅補償
  12. CC23XX および CC27XX の内部コンデンサアレイ
  13. 10CC13xx および CC26xx の内部コンデンサアレイ
  14. 11まとめ
  15. 12参考資料
  16. 13改訂履歴

引き上げ

水晶振動子の周波数は、水晶に示される負荷容量を変更することで引き上げられるようになります。パラメーター ΔF は、ボード上の負荷容量の変化 (Launchpad 上で内部構成されているか外部構成されているかに関係なく) による水晶の共振周波数の変化です。引き上げは、水晶振動子の指定された (並列) 共振周波数の周辺で 式 6 で求められます。

式 6.

CLMAX および CLMIN は、水晶振動子に対して発生できる最大および最小負荷容量です。これらは、水晶振動子のデータシートで規定されている CL とは異なるパラメータです。詳細については、『CC13xx/CC26xx ハードウェア構成および PCB 設計の検討事項』を参照してください。