JAJA851L December   2015  – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 発振器および水晶振動子の基本
    1. 1.1 発振器の動作
    2. 1.2 水晶振動子の電気的モデル
      1. 1.2.1 発振の周波数
      2. 1.2.2 等価直列抵抗
      3. 1.2.3 励振レベル
      4. 1.2.4 引き上げ
    3. 1.3 負性抵抗
    4. 1.4 発振器の時定数
  5. CC デバイスの水晶発振器の概要
    1. 2.1 24MHz および 48MHz 水晶発振器
    2. 2.2 24MHz および 48MHz 水晶制御ループ
    3. 2.3 32.768kHz 水晶発振器
  6. CC デバイスの水晶振動子の選択
    1. 3.1 動作モード
    2. 3.2 周波数の精度
      1. 3.2.1 24MHz および 48MHz 水晶振動子
      2. 3.2.2 32.768kHz 水晶振動子
    3. 3.3 負荷容量
    4. 3.4 ESR およびスタートアップ時間
    5. 3.5 励振レベルおよび消費電力
    6. 3.6 水晶振動子パッケージ サイズ
  7. 水晶振動子の PCB レイアウト
  8. 水晶振動子の振動の振幅の測定
    1. 5.1 HPMRAMP1_TH および XOSC_HF_FAST_START を決定するためのスタートアップ時間の測定
  9. CC13xx、CC26xx、CC23xx、CC27xx の水晶振動子
  10. 高性能 BAW 発振器
  11. CC23XX および CC27XX ソフトウェア振幅補償
  12. CC23XX および CC27XX の内部コンデンサアレイ
  13. 10CC13xx および CC26xx の内部コンデンサアレイ
  14. 11まとめ
  15. 12参考資料
  16. 13改訂履歴

CC23XX および CC27XX の内部コンデンサアレイ

概要

48MHz HFXT (高周波水晶発振器) キャパシタ アレイは、負荷容量を調整することによって水晶振動子の周波数を微調整できるように設計されています。このセクションでは、設定の概要、主な検討事項、およびベスト プラクティスについて説明します。

キャパシタ アレイは、ピンごとに 4 行の直列に 16 個のコンデンサとして構成されているため、負荷容量を正確に調整できます。

 内蔵コンデンサアレイ図図 9-1 内蔵コンデンサアレイ図

キャパシタ アレイのプログラミング

キャパシタ アレイは、SDK の「デバイス構成」セクションに入っている syscfg ファイルを使用して構成できます。

  • トリム コードの範囲は、ピンごとに 0 ~ 63 (0x0 ~ 0x3F) です。
注: 非単調なトリム カーブを避けるために、トリム コード 16 および 48 を使用しないでください。

負荷容量に関する検討事項

水晶周波数に影響を与える総負荷容量は次ので構成されます。

  • ピン容量 (ピンごとに ≃7pF)
  • キャパシタ アレイの寄与 (Q1CAP + Q2CAP、それぞれ最大 13pF)
  • PCB レイアウトとパッケージ特性による付加的な寄与

制約

  • ユーザーは、キャパシタ アレイ機能を無効化できません。
  • 外部負荷コンデンサを使用する場合は、syscfg ファイルで Q1CAP および Q2CAP を 0 に設定することが推奨されます。これにより、寄生容量の推定値は約 3 ~ 4pF となります。
  • わずかな温度依存性があり、105℃ を超える温度値ではこれがより顕著になります。周波数シフトを考慮することで、この影響を軽減できます。これは、容易に観測できる構造化された挙動によって、効果が非常に予測可能であるためです。

CC23XX および CC27XX の内蔵コンデンサアレイ値

キャップ アレイ値 (Q1 = Q2)

リファレンス ボードで測定された CC23xx の容量 (pF)リファレンス ボードで測定された CC27xx の容量 (pF)

1

3.7

3.9

2

3.7

4.0

3

3.8

4.1

4

3.9

4.1

5

4.0

4.2

6

4.1

4.3

7

4.1

4.4

8

4.2

4.4

9

4.3

4.5

10

4.4

4.6

11

4.4

4.7

12

4.5

4.7

13

4.6

4.8

14

4.6

4.9

15

4.7

5.0

16

4.7

5.0

17

4.8

5.0

18

4.9

5.1

19

5.0

5.2

20

5.1

5.3

21

5.2

5.4

22

5.3

5.5

23

5.3

5.6

24

5.4

5.7

25

5.5

5.8

26

5.6

5.9

27

5.7

6.0

28

5.8

6.1

29

5.9

6.2

30

6.0

6.3

31

6.1

6.4

32

6.3

6.6

33

6.4

6.7

34

6.5

6.8

35

6.6

6.9

36

6.7

7.0

37

6.8

7.2

38

6.9

7.3

39

7.1

7.4

40

7.2

7.5

41

7.3

7.6

42

7.4

7.8

43

7.5

7.9

44

7.6

8.0

45

7.7

8.1

46

7.8

8.2

47

7.9

8.3

48

7.9

8.3

49

8.1

8.5

50

8.3

8.7

51

8.4

8.8

52

8.6

9.0

53

8.7

9.2

54

8.9

9.3

55

9.0

9.5

56

9.2

9.7

57

9.3

9.8

58

9.5

10.0

59

9.6

10.1

60

9.8

10.3

61

9.9

10.5

水晶振動子のチューニングの詳細については、技術サポートにお問い合わせください。