JAJA851L December 2015 – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
水晶振動子の周波数精度の合計許容誤差は、いくつかの要因に依存します。
水晶振動子を選択するときは、これらのパラメータを考慮してください。式 9 に、水晶振動子の総許容誤差を示します。
これらの値は百万分の 1 (ppm) 単位で表され、水晶振動子メーカーのデバイス固有のデータシートに記載されています。しかし、引き上げは、セクション 1 の式で計算できます。