JAJA851L December   2015  – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 発振器および水晶振動子の基本
    1. 1.1 発振器の動作
    2. 1.2 水晶振動子の電気的モデル
      1. 1.2.1 発振の周波数
      2. 1.2.2 等価直列抵抗
      3. 1.2.3 励振レベル
      4. 1.2.4 引き上げ
    3. 1.3 負性抵抗
    4. 1.4 発振器の時定数
  5. CC デバイスの水晶発振器の概要
    1. 2.1 24MHz および 48MHz 水晶発振器
    2. 2.2 24MHz および 48MHz 水晶制御ループ
    3. 2.3 32.768kHz 水晶発振器
  6. CC デバイスの水晶振動子の選択
    1. 3.1 動作モード
    2. 3.2 周波数の精度
      1. 3.2.1 24MHz および 48MHz 水晶振動子
      2. 3.2.2 32.768kHz 水晶振動子
    3. 3.3 負荷容量
    4. 3.4 ESR およびスタートアップ時間
    5. 3.5 励振レベルおよび消費電力
    6. 3.6 水晶振動子パッケージ サイズ
  7. 水晶振動子の PCB レイアウト
  8. 水晶振動子の振動の振幅の測定
    1. 5.1 HPMRAMP1_TH および XOSC_HF_FAST_START を決定するためのスタートアップ時間の測定
  9. CC13xx、CC26xx、CC23xx、CC27xx の水晶振動子
  10. 高性能 BAW 発振器
  11. CC23XX および CC27XX ソフトウェア振幅補償
  12. CC23XX および CC27XX の内部コンデンサアレイ
  13. 10CC13xx および CC26xx の内部コンデンサアレイ
  14. 11まとめ
  15. 12参考資料
  16. 13改訂履歴

CC デバイスの水晶振動子の選択

このセクションでは、CC デバイスの水晶振動子を選択する際の重要な検討事項を紹介します。特定のアプリケーションにおける水晶振動子の選択は、次の 3 つの要因に依存します。

  • サイズ (フットプリントの面積と高さ)
  • 性能 (温度範囲全体にわたる精度、寿命、消費電力、スタートアップ時間)
  • コスト

水晶振動子を選択するときは、次の点を考慮してください

  • 水晶振動子は、CC のデータシートまたは仕様に記載されている要件を満たすように選択する必要があります。
    • ESR は CC デバイスによって駆動できる値より大きくしないでください。
    • 容量性負荷および周波数の許容誤差は、使用する規格 (Bluetooth Low Energy など) の仕様を満たす必要があります。
    • 直列インダクタンスも仕様を満たす必要があります。多くの水晶振動子メーカーは、顧客の要求に応じて、直列インダクタンス データのみを提供します。
  • 水晶振動子を選択する際のその他の検討事項は次の通りです。
    • スタートアップ時間を短縮し、消費電力を削減するには、水晶振動子が次の要件を満たしている必要があります。
      • 低容量負荷 (しかし、環境による周波数変動の影響を受けやくなる)
      • 小さい直列インダクタンス
      • 小さい直列抵抗