JAJA851L December 2015 – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
多くの場合、水晶振動子の最大励振レベルは、水晶振動子のデータシートに µW 単位で指定されています。この値を超えると、水晶振動子が損傷したり、寿命が短くなったりする可能性があります。CC13xx および CC26xx デバイスは、24MHz および 48MHz 水晶振動子では最大 1.6Vpp_differential、32.768kHz 水晶振動子では最大 600mVpp_differential で水晶振動子を駆動します。セクション 1.2.3 に示されているように、式 5 では励振レベルが W 単位で示されています。
総容量負荷と ESR が大きいほど、水晶振動子を駆動するためにより多くの電力が必要になるため、発振器の消費電力が増加します。32.768kHz 水晶振動子は長時間オンになるため、この増加は重要です。低消費電力モードで低消費電力を実現するには、低 ESR および低 CL 32.768kHz 水晶振動子を選択することが重要です。