JAJA851L December 2015 – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
水晶振動子の励振レベルとは、水晶振動子内で消費される電力を意味します。多くの場合、水晶振動子の最大励振レベルは、水晶振動子のデータシートに µW 単位で指定されています。この値を超えると、水晶振動子が損傷したり、寿命が短くなったりする可能性があります。式 5 には、励振レベルが W 単位で示されています。
Vpp は水晶振動子ピンのピーク ツー ピークの電圧となります。
DL を計算し、この値を水晶振動子データシートで指定されている最大 DL と比較すると、水晶振動子が動作中に信頼性の問題を起こしやすくなるかどうかが明らかになります。セクション 5 に、Vpp の値の測定方法を示します。