JAJA851L December 2015 – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
水晶振動子には 2 つの共振周波数があり、ゼロ位相シフトにより特徴付けられます。式 1 は、直列共振です。
式 2 は、逆共振周波数です。
水晶振動子のデータシートに指定されているように、発振周波数は共振周波数の間です。式 3 を参照してください。