JAJSJO5C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
VCC ピンは、コンバータの制御回路に電力を供給するために使用される内部 LDO サブレギュレータの出力です。正しい動作のため、VCC と AGND との間に1μF、16V のセラミック コンデンサを接続します。通常、いかなる外部回路によっても、VCC に負荷をかけることは避けます。ただし、VCC は PGOOD インジケータのプルアップ電源として使用できます。この場合、100kΩ のプルアップ抵抗が適しています。VEN-WAKE < VEN < VEN-TH の場合、VCC は High に維持されることに留意してください。VCC の公称電圧は 3.3V です。VCC をグランドに短絡したり、外部電圧に接続したりしないでください。