JAJSJO5C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
LM644x0-Q1 で複数の動作モードを必要とするほとんどのシステムは、マイクロプロセッサなどのデジタル回路によって制御されます。これらのシステムは、動的な信号は簡単に生成できますが、マルチレベル信号を生成するのは不得意です。パルス依存 MODE/SYNC 制御は、これらのシステムに有効です。
パルス依存 MODE/SYNC 制御を開始するには、有効な同期信号を印加する必要があります。有効な同期パルス列の第 4 のパルスが完了すると、MODE/SYNC はパルス依存 MODE/SYNC 制御モードで動作するようになります (図 7-3 と図 7-4 を参照)。レベル依存 MODE/SYNC 制御に戻る唯一の方法は、LM644x0-Q1 を再起動することです。
図 7-3 FPWM モードからパルス依存制御への遷移
図 7-4 AUTO モードからパルス依存制御への遷移表 7-2 に、パルス依存 MODE/SYNC 制御が開始された後のパルス依存モード選択の設定の要約を示します。
| MODE/SYNC | モード |
|---|---|
| VMODE/SYNC > VMODE_H | FPWM モード (スペクトラム拡散オン) |
| VMODE/SYNC < VMODE_L | AUTO モード (スペクトラム拡散オン) |
| 同期クロック | 同期モード (スペクトラム拡散オフ) |
| VMODE/SYNC > VMODE_H かつダブル パルス (図 7-6) | FPWM モード (スペクトラム拡散オフ) |
| VMODE/SYNC < VMODE_Lかつダブル パルス (図 7-7) | AUTO モード (スペクトラム拡散オフ) |
図 7-5 に、パルス依存 MODE/SYNC 制御中の自動モードと FPWM モードとの間の遷移を示します。LM644x0-Q1 は、tMODE の時間の後に新しい動作モードに遷移します。
図 7-5 自動モードと FPWM モードとの間の遷移2 つの正方向パルスを使用して、自動および FPWM モードのスペクトラム拡散をオフにできます。2 つの立ち上がりパルスは、有効な同期信号の特性と一致している必要があります。図 7-6~図 7-9 に、スペクトラム拡散がオフになる波形を示します。タイミング仕様の詳細については、「電気的特性」を参照してください。
図 7-6 FPWM モードでのスペクトラム拡散の無効化
図 7-7 AUTO モードでのスペクトラム拡散の無効化
図 7-8 FPWM モードから自動モードへの遷移でのスペクトラム拡散の無効化
図 7-9 自動モードから FPWM モードへの遷移でのスペクトラム拡散の無効化SYNC モードに入るには、有効な同期信号が 2048 サイクルにわたって存在している必要があります。
tMODE より長い間、MODE/SYNC 電圧が一定に保たれると、LM644x0-Q1 は自動モードまたは FPWM モードに入ります。この時点で、スペクトラム拡散がオンになり、MODE/SYNC はパルス依存モードで動作するようになります。
図 7-10 同期モードから AUTO モードへの遷移
図 7-11 同期モードから FPWM モードへの遷移