JAJSJO5C October   2022  – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
    1. 5.1 ウェッタブル フランク
    2. 5.2 クリアランスと FMEA のピン配置設計
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング特性
    7. 6.7 システム特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  入力電圧範囲 (VIN1、VIN2)
      2. 7.3.2  出力電圧の設定ポイント (FB)
      3. 7.3.3  高精度のイネーブルおよび入力電圧 UVLO EN
      4. 7.3.4  MODE/SYNC の動作
        1. 7.3.4.1 レベル依存の MODE/SYNC 制御
        2. 7.3.4.2 パルス依存の MODE/SYNC ピン制御
      5. 7.3.5  クロックのロック
      6. 7.3.6  パワー グッド モニタ (PGOOD)
      7. 7.3.7  バイアス電源レギュレータ (VCC、BIAS)
      8. 7.3.8  ブートストラップ電圧と UVLO (CBOOT)
      9. 7.3.9  スペクトラム拡散
      10. 7.3.10 ソフトスタートとドロップアウトからの回復
      11. 7.3.11 過電流および短絡保護
      12. 7.3.12 サーマル シャットダウン
      13. 7.3.13 入力電源電流
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 AUTO モード - 軽負荷動作
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数フォールドバック
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1 - 車載用同期整流 6A 降圧レギュレータ、2.1MHz
        1. 8.2.1.1 設計要件
      2. 8.2.2 設計 2 - 車載用同期整流 4A 降圧レギュレータ、2.1MHz
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1  WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 8.2.2.2.2  出力電圧の設定
          3. 8.2.2.2.3  スイッチング周波数の選択
          4. 8.2.2.2.4  インダクタの選択
          5. 8.2.2.2.5  出力コンデンサの選択
          6. 8.2.2.2.6  入力コンデンサの選択
          7. 8.2.2.2.7  ブートストラップ コンデンサ
          8. 8.2.2.2.8  VCC コンデンサ
          9. 8.2.2.2.9  BIAS 電源の接続
          10. 8.2.2.2.10 フィードフォワード ネットワーク
          11. 8.2.2.2.11 入力電圧 UVLO
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 熱設計およびレイアウト
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

開発サポート

表 9-1 で規定されている最低 3V、最大 36V の入力動作電圧において、TI の LM6k-Q1 ファミリの車載用同期整流降圧コンバータは、幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性、スケーラビリティ、最適化された設計サイズを実現します。これらのコンバータを使用すると、高密度、低 EMI で高い柔軟性を持つ DC/DC 設計を実現できます。利用可能な EMI 低減機能には、疑似ランダム スペクトラム拡散 (PRSS)、内蔵入力バイパス コンデンサ、RBOOT 構成のスイッチ ノード スルーレート制御、スイッチ ノードの小さい銅領域をシールドする対称型 VIN および PGND ピンを備えた最適化されたパッケージ設計が含まれます。すべてのコンバータは最大動作接合部温度 150℃の定格で、AEC-Q100 グレード 1 認証を受けており、機能安全に対応しています。

表 9-1 車載用同期整流降圧 DC/DC コンバータ ファミリ
DC/DC コンバータ 定格 IOUT パッケージ 特長 EMI 軽減
LM60430-Q1LM60440-Q1 3A、4A WQFN (13) 400kHz 固定 fSW、3mm × 2mm パッケージ シールド付きスイッチ ノード
LM63610-Q1LM63615-Q1LM63625-Q1LM63635-Q1 1A、1.5A、2.5A、3.25A WSON (12)、HTSSOP (16) RT で調整可能な fSW、MODE/SYNC PRSS
LM61430-Q1LM61435-Q1LM61440-Q1LM61460-Q1 3A、3.5A、4A、
6A
VQFN-HR (14) RT で調整可能な fSW、EN/SYNC PRSS、RBOOT
LM62435-Q1LM62440-Q1 3.5A、4A 2.1MHz のデフォルト fSW、MODE/SYNC
LMQ61460-Q1 6A RT で調整可能な fSW、EN/SYNC PRSS、RBOOT、コンデンサ内蔵
LMQ62440-Q1 4A 2.1MHz のデフォルト fSW、MODE/SYNC
LM62460-Q1LM61480-Q1LM61495-Q1 6A、8A、10A VQFN-HR (16) RT で調整可能な fSW、MODE/SYNC DRSS、RBOOT
LM63440-Q1LM63460-Q1 4A、6A VQFN-FCRLF (22) RT 可変 fSW、EN/SYNC、ピン FMEA PRSS
LM64440-Q1LM64460-Q1 2.1MHz デフォルト fSW、MODE/SYNC、ピン FMEA

開発サポートについては、以下を参照してください。