JAJSJO5C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
このアプリケーション例の入力、出力、性能のパラメータを、表 8-1 に示します。入力電圧が 5V まで低下し、出力電圧が 5V の設定ポイントをわずかに下回ると、コンバータはコールド クランク中にドロップアウトで動作します。
| 設計パラメータ | 値 |
|---|---|
| 入力電圧範囲 (一定の fSW について) | 6V ~ 18V |
| 最小過渡入力電圧、コールド クランク | 5V |
| 最大過渡入力電圧、負荷ダンプ | 36V |
| 出力電圧と全負荷電流 | 5 V、6 A |
| スイッチング周波数 | 2.1MHz |
| IC 入力電流、無負荷 | 10µA 未満 |
| IC シャットダウン電流 | 1µA 未満 |
表 8-2 には、選択した降圧コンバータの電力段部品と、複数のベンダの在庫状況が示されています。この設計には、低 DCR のインダクタと、全セラミックの出力コンデンサが実装されています。
| 参照記号 | 数量 | 仕様 | メーカー (1) | 部品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 2 | 10µF、50V、X7R、1206、セラミック、AEC-Q200 | Samsung | CL31Y106KBKVPNE | |
| TDK | CGA5L1X7R1H106K | ||||
| 10µF、50V、X7S、1210、セラミック、AEC-Q200 | Murata (村田製作所) | GCM32EC71H106KA03 | |||
| TDK | CGA6P3X7S1H106M | ||||
| COUT | 2 | 47µF、6.3V、X7R、1210、セラミック、AEC-Q200 | Murata (村田製作所) | GCM32ER70J476KE19L | |
| 47µF、10V、X7S、1210、セラミック、AEC-Q200 | TDK | CGA6P1X7S1A476M | |||
| Murata (村田製作所) | GCM32EC71A476KE02 | ||||
| 3 | 22µF、16V、X7R、1210、セラミック、AEC-Q200 | TDK | CGA6P1X7R1C226M | ||
| LO | 1 | 0.76µH、4.9mΩ、11.8A、4.0mm × 4.0mm × 3.1mm、AEC-Q200 | Coilcraft | XGL4030-761MEC | |
| 1µH、9.1mΩ、7.9A、4.2mm × 4.0mm × 2.1mm、AEC-Q200 | Cyntec | VCHA042A-1R0M | |||
| 1µH、9.6mΩ、14.7A、5.3mm × 5.1mm × 3.0mm、AEC-Q200 | TDK | SPM5030VT-1R0M-D | |||
| 1µH、12mΩ、11.6A、4.1mm × 4.1mm × 3.1mm、AEC-Q200 | Würth Electronik | 74438357010 | |||
| U1 | 1 | LM64460-Q1 同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100 | 可変 | テキサス・インスツルメンツ | LM64460APPQRYFRQ1 |
| 5V 固定 | LM64460CPPQRYFRQ1 | ||||
一般的に、LM64460-Q1 コンバータは、幅広い外付け部品とシステム パラメータで動作するように設計されています。しかし統合ループ補償は、特定の範囲の降圧インダクタンスおよび出力容量に対して最適化されています。出発点として、表 8-3 にはいくつかの一般的なアプリケーション構成に対する代表的な部品の値が示されています。
| fSW (kHz) | VOUT (V) | LO (μH) | COUT-EFF(min) (μF) | 代表的な COUT 部品 (1210、X7R) |
RFBT (kΩ) | RFBB (kΩ) | CFF (pF) | RFF (kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 3.3 | 0.68 | 50 | 3 × 47µF、6.3V または 4 × 22µF、16V | 100 | 43.2 | 10 | 1 |
| 2100 | 5 | 0.76 | 30 | 2 × 47µF、10V または 3 × 22µF、16V | 100 | 24.9 | 10 | 1 |
| 400 | 1.8 | 2.2 | 120 | 3 × 100µF、4V | 80.6 | 100 | 22 | 1 |
| 400 | 3.3 | 3.3 | 70 | 3 × 47µF、6.3V または 5 × 22µF、16V | 100 | 43.2 | 15 | 1 |
| 400 | 5 | 4.7 | 50 | 3 × 47µF、10V または 4 × 22µF、16V | 100 | 24.9 | 15 | 1 |
| 400 | 12 | 6.8 | 20 | 3 × 22µF、25V | 100 | 9.09 | 4.7 | 1 |
表 8-3 に記載されている最小出力容量は、DC バイアス電圧および温度に対してディレーティングされたセラミック コンデンサの実効値を表していることに留意してください。