JAJSJO5C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
以下に示すコンバータの動作説明は、機能ブロック図と図 7-20 の波形を参照しています。CCM では、コンバータは内蔵ハイサイド (HS) およびローサイド (LS) NMOS スイッチをさまざまなデューティ サイクル (D) でオンにすることで、出力電圧のレギュレーションを実現します。HS スイッチのオン時間の間、SW ピンの電圧 VSW は VIN の付近までスイングし、インダクタ電流 iL は線形的な傾きで増加します。HS スイッチは、制御ロジックによってオフにされます。HS スイッチのオフ時間 (tOFF) の間、LS スイッチはオンにされます。インダクタ電流は LS スイッチを通して放電され、LS スイッチの両端の電圧降下によって VSW をグランドより低い電圧まで強制的にスイングさせます。一定の出力電圧を維持するため、制御ループはデューティ サイクルを調整します。D は、HS スイッチのオン時間をスイッチング周期で割った値として次のように定義されます。
損失が無視される理想的な降圧コンバータでは、次のように D は出力電圧に比例し、入力電圧に反比例します。