JAJSJO5C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
出力コンデンサの値、および ESR により、出力電圧リップルと負荷過渡性能が決まります。出力コンデンサは通常、出力電圧リップルではなく負荷過渡および安定性の要件によって決定されます。LM64440-Q1 の場合は表 8-7 を、LM64460-Q1 の場合は表 8-8 を使用して、いくつかの一般的なアプリケーションについて、出力容量と CFF フィードフォワード容量の値を選択します。1kΩ の RFF を CFF と直列に接続することで、ノイズ性能をさらに高めることができます。
| 構成 | 3.3V OUTPUT | 5V OUTPUT | ||
|---|---|---|---|---|
| COUT | CFF | COUT | CFF | |
| 2.1MHz - セラミック | 3 × 22µF、16V セラミック | 10pF | 2 × 47µF、10V セラミック | 10pF |
| 2.1MHz - 代替製品 | 2 × 22µF、16V セラミック + 47µF、10mΩ 電解 |
– | 2 × 47µF、10V セラミック + 47µF、10mΩ 電解 |
– |
| 400kHz - セラミック | 4 × 22µF、16V セラミック | 33pF | 2 × 47µF、10V セラミック | 22pF |
| 400kHz - 代替製品 | 1 × 22µF、16V セラミック + 100µF、10mΩ 電解 |
15pF | 1 × 47µF、10V セラミック + 47µF、10mΩ 電解 |
10pF |
| 構成 | 3.3V OUTPUT | 5V OUTPUT | ||
|---|---|---|---|---|
| COUT | CFF | COUT | CFF | |
| 2.1MHz - セラミック | 4 × 22µF、16V セラミック | 10pF | 2 × 47µF、10V セラミック | 10pF |
| 2.1MHz - 代替製品 | 2 × 22µF、16V セラミック + 100µF、10mΩ 電解 |
– | 2 × 47µF、10V セラミック + 100µF、10mΩ 電解 |
– |
| 400kHz - セラミック | 5 × 22µF、16V セラミック | 15pF | 3 × 47µF、10V セラミック | 15pF |
| 400kHz - 代替製品 | 2 × 22µF、16V セラミック + 100µF、10mΩ 電解 |
– | 1 × 47µF、10V セラミック + 100µF、10mΩ 電解 |
– |
ほとんどのセラミック コンデンサの実効的な容量は、表示されたそのコンデンサの定格値よりも小さい値です。選択したコンデンサの初期精度、温度ディレーティング、そして特に電圧ディレーティングを必ず確認してください。表 8-7 と表 8-8 は、X7R 誘電体コンデンサの代表的なディレーティングを想定しています。より低い電圧、より低い温度の定格のコンデンサを使う場合、表に記載されているコンデンサよりも大きいコンデンサが必要になる可能性があります。
さらに便利な方法として、式 10 で特定のアプリケーションに必要な実効セラミック容量を計算できます。
ここで、FC は目的のループ クロスオーバー周波数 (単位:kHz) で、スイッチング周波数の 10% ~ 15%、最大 100kHz に設定できます。
この例では、過渡性能を改善する必要があり、出力容量として 2 個の 47µF、10V、X7R セラミック、CFF に 10pF が必要です。代替構成として、低 ESR の電解コンデンサを、小さなセラミックの容量と並列に使用できます。