JAJSJO5C October   2022  – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
    1. 5.1 ウェッタブル フランク
    2. 5.2 クリアランスと FMEA のピン配置設計
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング特性
    7. 6.7 システム特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  入力電圧範囲 (VIN1、VIN2)
      2. 7.3.2  出力電圧の設定ポイント (FB)
      3. 7.3.3  高精度のイネーブルおよび入力電圧 UVLO EN
      4. 7.3.4  MODE/SYNC の動作
        1. 7.3.4.1 レベル依存の MODE/SYNC 制御
        2. 7.3.4.2 パルス依存の MODE/SYNC ピン制御
      5. 7.3.5  クロックのロック
      6. 7.3.6  パワー グッド モニタ (PGOOD)
      7. 7.3.7  バイアス電源レギュレータ (VCC、BIAS)
      8. 7.3.8  ブートストラップ電圧と UVLO (CBOOT)
      9. 7.3.9  スペクトラム拡散
      10. 7.3.10 ソフトスタートとドロップアウトからの回復
      11. 7.3.11 過電流および短絡保護
      12. 7.3.12 サーマル シャットダウン
      13. 7.3.13 入力電源電流
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 AUTO モード - 軽負荷動作
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数フォールドバック
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1 - 車載用同期整流 6A 降圧レギュレータ、2.1MHz
        1. 8.2.1.1 設計要件
      2. 8.2.2 設計 2 - 車載用同期整流 4A 降圧レギュレータ、2.1MHz
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1  WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 8.2.2.2.2  出力電圧の設定
          3. 8.2.2.2.3  スイッチング周波数の選択
          4. 8.2.2.2.4  インダクタの選択
          5. 8.2.2.2.5  出力コンデンサの選択
          6. 8.2.2.2.6  入力コンデンサの選択
          7. 8.2.2.2.7  ブートストラップ コンデンサ
          8. 8.2.2.2.8  VCC コンデンサ
          9. 8.2.2.2.9  BIAS 電源の接続
          10. 8.2.2.2.10 フィードフォワード ネットワーク
          11. 8.2.2.2.11 入力電圧 UVLO
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 熱設計およびレイアウト
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

LM64440-Q1 LM64460-Q1 22 ピン Enhanced HotRod™ VQFN-FCRLFRYF パッケージ (上面図)図 5-1 22 ピン Enhanced HotRod VQFN-FCRLFRYF パッケージ (上面図)
表 5-1 ピンの機能
ピン タイプ(1) 説明
名称 番号
CBOOT 1 P ハイサイド ドライバの電源レール。SW と CBOOT の間に 100nF コンデンサを接続します。内部ブートストラップ ダイオードは VCC に接続されており、SW が Low のときブートストラップ コンデンサが充電されます。
NC 2 内部接続なし
BIAS 3 P 内部 LDO への入力。効率を向上させるため、出力電圧点に接続します。ノイズ耐性を向上させるには、このピンと GND との間に高品質の 0.1μF ~ 1μF コンデンサをオプションで接続します。出力電圧が 12V より高い場合、BIAS を GND に接続します。
VCC 4 O 内部 LDO 出力。VCC は内部制御回路に電力を供給します。いずれの外部負荷にも接続しないでください。VCC と GND との間に高品質の 1μF コンデンサを接続します。
FB 5 I 内部制御ループへの出力電圧帰還入力。固定の 3.3V または 5V 出力電圧設定の場合、出力電圧検出点に接続します。出力電圧を調整する場合、帰還分圧器のタップ ポイントに接続します。フローティング状態にすることも、GND に接続することもしないでください。
PGOOD 6 O オープン ドレインのパワー グッド ステータス インジケータ出力。電流制限抵抗を介して、PGOOD を適切な電圧源にプルアップします。High = パワー OK、Low = フォルト。EN = Low、VIN > 1V のとき、PGOOD 出力は Low になります。
MODE/SYNC 7 I MODE/SYNC は LM64460-Q1 の動作モードを制御します。動作モードには、自動モード (自動 PFM/PWM 動作)、FPWM、外部クロック同期が含まれます。外部クロック同期の場合、外部クロック信号の立ち上がりエッジでクロックがトリガされます。スペクトラム拡散動作も、このピンにより制御されます。「MODE/SYNC 動作」を参照してください。このピンをフローティングにしないでください。
EN 8 I イネーブル入力と低電圧誤動作防止 (UVLO) のプログラミング ピン。EN 電圧が 0.4V より低くなると、コンバーターはシャットダウン モードとなり、すべての機能がディセーブルされます。EN 電圧が 1.263V より高く (かつ VCC 電圧が UVLO スレッショルドを上回っている場合)、コンバータはアクティブになり、スイッチングします。高精度イネーブル機能を使用して、可変入力電圧 UVLO をヒステリシス付きで設定します。「高精度のイネーブルおよび入力電圧 UVLO (EN)」を参照してください。
NC 9 内部接続なし
VIN2 10 P コンバータへの入力電源。このピンと PGND2 との間に高品質のバイパス コンデンサを接続します。VIN1 と低インピーダンスで接続する必要があります。
NC 11 内部接続なし
PGND2 12 G 内部ローサイド MOSFET への電源グランド接続。システム グランドに接続。PGND1 と低インピーダンスで接続する必要があります。このピンと VIN2 との間に高品質のバイパス コンデンサを接続します。
NC 13 内部接続なし
SW1 14 P コンバータのスイッチ ノード。出力インダクタに接続します。
SW2 15
SW3 16
NC 17 内部接続なし
PGND1 18 G 内部ローサイド MOSFET への電源グランド。システム グランドに接続。PGND2 と低インピーダンスで接続する必要があります。このピンと VIN1 との間に高品質のバイパス コンデンサを接続します。
NC 19 内部接続なし
VIN1 20 P コンバータへの入力電源。このピンと PGND1 との間に高品質のバイパス コンデンサを接続します。VIN2 と低インピーダンスで接続する必要があります。
NC 21 内部接続なし
SW4 22 P コンバータのスイッチ ノード。ブートストラップ コンデンサに接続します。
GND G パッケージの露出パッドは内部でグランドに接続されています。露出パッドは、熱インピーダンスを下げるため、多数のサーマル ビアを使用して PCB 内層システムのグランド プレーンに接続する必要があります。「レイアウトのガイドライン」を参照してください。
P = 電源、G = グランド、I = 入力、O = 出力