JAJSJO5C
October 2022 – October 2025
LM64440-Q1
,
LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
デバイス比較表
5
ピン構成および機能
5.1
ウェッタブル フランク
5.2
クリアランスと FMEA のピン配置設計
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
推奨動作条件
6.4
熱に関する情報
6.5
電気的特性
6.6
タイミング特性
6.7
システム特性
6.8
代表的特性
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
入力電圧範囲 (VIN1、VIN2)
7.3.2
出力電圧の設定ポイント (FB)
7.3.3
高精度のイネーブルおよび入力電圧 UVLO EN
7.3.4
MODE/SYNC の動作
7.3.4.1
レベル依存の MODE/SYNC 制御
7.3.4.2
パルス依存の MODE/SYNC ピン制御
7.3.5
クロックのロック
7.3.6
パワー グッド モニタ (PGOOD)
7.3.7
バイアス電源レギュレータ (VCC、BIAS)
7.3.8
ブートストラップ電圧と UVLO (CBOOT)
7.3.9
スペクトラム拡散
7.3.10
ソフトスタートとドロップアウトからの回復
7.3.11
過電流および短絡保護
7.3.12
サーマル シャットダウン
7.3.13
入力電源電流
7.4
デバイスの機能モード
7.4.1
シャットダウンモード
7.4.2
スタンバイ モード
7.4.3
アクティブ モード
7.4.3.1
CCM モード
7.4.3.2
AUTO モード - 軽負荷動作
7.4.3.2.1
ダイオード エミュレーション
7.4.3.2.2
周波数フォールドバック
7.4.3.3
FPWM モード - 軽負荷動作
7.4.3.4
最小オン時間 (高入力電圧) での動作
7.4.3.5
ドロップアウト
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.2
代表的なアプリケーション
8.2.1
設計 1 - 車載用同期整流 6A 降圧レギュレータ、2.1MHz
8.2.1.1
設計要件
8.2.2
設計 2 - 車載用同期整流 4A 降圧レギュレータ、2.1MHz
8.2.2.1
設計要件
8.2.2.2
詳細な設計手順
8.2.2.2.1
WEBENCH® ツールによるカスタム設計
8.2.2.2.2
出力電圧の設定
8.2.2.2.3
スイッチング周波数の選択
8.2.2.2.4
インダクタの選択
8.2.2.2.5
出力コンデンサの選択
8.2.2.2.6
入力コンデンサの選択
8.2.2.2.7
ブートストラップ コンデンサ
8.2.2.2.8
VCC コンデンサ
8.2.2.2.9
BIAS 電源の接続
8.2.2.2.10
フィードフォワード ネットワーク
8.2.2.2.11
入力電圧 UVLO
8.2.2.3
アプリケーション曲線
8.3
電源に関する推奨事項
8.4
レイアウト
8.4.1
レイアウトのガイドライン
8.4.1.1
熱設計およびレイアウト
8.4.2
レイアウト例
9
デバイスおよびドキュメントのサポート
9.1
デバイス サポート
9.1.1
サード・パーティ製品に関する免責事項
9.1.2
開発サポート
9.1.2.1
WEBENCH® ツールによるカスタム設計
9.2
ドキュメントのサポート
9.2.1
関連資料
9.3
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
9.4
サポート・リソース
9.5
商標
9.6
静電気放電に関する注意事項
9.7
用語集
10
改訂履歴
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
機能安全対応
機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
多用途な同期整流降圧 DC/DC コンバータ
3V~36V の広い入力電圧範囲、最大 42V の負荷ダンプ過渡に対応
4A と 6A のオプションが利用可能
出力電圧:
精度 1% で固定 3.3V、5V または可変
(1V から V
IN
の 95% まで)
接合部温度:150℃ (最大値)
2.1MHz 固定スイッチング周波数 (SYNC 信号を使用して 200kHz~2.2MHz の範囲で調整可能)
隣接ピン短絡テストのために最適化された
ピン配置設計
と空間距離により信頼性向上
Zen 1 スイッチャ
強化型
HotRod™
QFN パッケージによりスイッチ ノード リンギングを低減
並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
ピンで構成可能な
拡散スペクトラム
変調
軽負荷時に FPWM または PFM モードを選択可能
負荷範囲全体での高効率の実現
92.5% の効率 (V
IN
= 13.5V、V
OUT
= 5V、6A、2.1MHz)
入力電流 (3.3V
OUT
、無負荷時):7µA (標準値)
シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
ドロップアウト (全負荷時):0.6V (標準値)
外部バイアス オプションによる効率向上
WEBENCH®
Power Designer
により、
LM644x0-Q1
を使用するカスタム レギュレータ設計を作成