JAJSJO5C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
内部 LDO のイネーブル スレッショルドは、コンバータの出力よりも低い値です。EN ピンの電圧が 1.1V (最大値) より高く、高精度イネーブル スレッショルドより低い場合、内部 LDO は VCC 電圧を 3.3V (標準値) にレギュレートします。VCC が UVLO を上回ると、高精度イネーブル回路がオンになります。EN の電圧が高精度イネーブル スレッショルドを上回らない限り、内部パワー MOSFET はオフのままです。コンバータは UVLO 保護も採用しています。VCC 電圧が UVLO レベルを下回ると、コンバータの出力はオフになります。