JAJSJO5C October 2022 – October 2025 LM64440-Q1 , LM64460-Q1
PRODUCTION DATA
サーマル シャットダウンは、本 IC の接合部温度が 168℃ (標準値) を超えると内部スイッチをオフにすることで、接合部温度が極端に上がるのを防止します。サーマル シャットダウンは 158℃未満ではトリガされません。サーマル シャットダウンが作動した後、ヒステリシスにより、接合部温度が約 158℃に低下するまでデバイスのスイッチングが止められます。接合部温度が 158℃ (標準値) を下回ると、コンバータはソフトスタートを試みます。
高い接合部温度に起因してコンバータがシャットダウンされるときでも、電力は VCC に供給され続けます。高い接合部温度のせいでコンバータが無効化されると同時に、VCC の短絡による過熱を防止するため、VCC に電力を供給する LDO の電流制限値が低減されます。サーマル シャットダウン中、VCC の電流制限値は数ミリアンペアに低減されます。