JAJSNO9A January   2022  – December 2024 TAA5212

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件:I2C インターフェイス
    7. 5.7  スイッチング特性:I2C インターフェイス
    8. 5.8  タイミング要件:SPI インターフェイス
    9. 5.9  スイッチング特性:SPI インターフェイス
    10. 5.10 タイミング要件:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    11. 5.11 スイッチング特性:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    12. 5.12 タイミング要件:PDM デジタル マイクロフォン インターフェイス
    13. 5.13 スイッチング特性:PDM デジタル マイクロフォン インターフェイス
    14. 5.14 タイミング図
    15. 5.15 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  シリアル インターフェイス
        1. 6.3.1.1 制御シリアル インターフェイス
        2. 6.3.1.2 オーディオ シリアル インターフェイス
          1. 6.3.1.2.1 時分割多重オーディオ (TDM) インターフェイス
          2. 6.3.1.2.2 I2S (Inter IC Sound) インターフェイス
          3. 6.3.1.2.3 左揃え (LJ) インターフェイス
        3. 6.3.1.3 共有バスで複数のデバイスを使用
      2. 6.3.2  フェーズ ロック ループ (PLL) とクロック生成
      3. 6.3.3  入力チャネルの構成
      4. 6.3.4  基準電圧
      5. 6.3.5  プログラム可能なマイクロフォン バイアス
      6. 6.3.6  シグナル チェーン処理
        1. 6.3.6.1 ADC 信号チェーン
          1. 6.3.6.1.1  6 対 4 入力選択マルチプレクサ (6:4 MUX)
          2. 6.3.6.1.2  プログラム可能なチャネル ゲインおよびデジタル ボリューム制御
          3. 6.3.6.1.3  プログラム可能なチャネル ゲイン較正
          4. 6.3.6.1.4  プログラム可能なチャネル位相較正
          5. 6.3.6.1.5  プログラム可能なデジタル ハイパス フィルタ
          6. 6.3.6.1.6  プログラム可能なデジタル バイクワッド フィルタ
          7. 6.3.6.1.7  プログラム可能なチャネル サマーおよびデジタル ミキサ
          8. 6.3.6.1.8  構成可能なデジタル デシメーション フィルタ
            1. 6.3.6.1.8.1 線形位相フィルタ
              1. 6.3.6.1.8.1.1 サンプリング レート:8 kHz または 7.35 kHz
              2. 6.3.6.1.8.1.2 サンプリング レート:16 kHz または 14.7 kHz
              3. 6.3.6.1.8.1.3 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              4. 6.3.6.1.8.1.4 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              5. 6.3.6.1.8.1.5 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              6. 6.3.6.1.8.1.6 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              7. 6.3.6.1.8.1.7 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
            2. 6.3.6.1.8.2 低レイテンシ フィルタ
              1. 6.3.6.1.8.2.1 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              2. 6.3.6.1.8.2.2 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              3. 6.3.6.1.8.2.3 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              4. 6.3.6.1.8.2.4 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              5. 6.3.6.1.8.2.5 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
            3. 6.3.6.1.8.3 超低レイテンシ フィルタ
              1. 6.3.6.1.8.3.1 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              2. 6.3.6.1.8.3.2 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              3. 6.3.6.1.8.3.3 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              4. 6.3.6.1.8.3.4 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              5. 6.3.6.1.8.3.5 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
          9. 6.3.6.1.9  自動ゲイン コントローラ (AGC)
          10. 6.3.6.1.10 音声アクティビティ検出 (VAD)
          11. 6.3.6.1.11 超音波アクティビティ検出(UAD)
      7. 6.3.7  デジタル PDM マイクロフォン録音チャネル
      8. 6.3.8  割り込み、ステータス、およびデジタル I/O ピンの多重化
      9. 6.3.9  パワー チューン モード
      10. 6.3.10 インクリメンタル ADC (IADC) モード
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 スリープ モードまたはソフトウェア シャットダウン
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 ソフトウェア リセット
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 制御シリアル インターフェイス
        1. 6.5.1.1 I2C 制御インターフェイス
          1. 6.5.1.1.1 一般的な I2C の動作
          2. 6.5.1.1.2 I2C のシングル バイトおよびマルチ バイト転送
            1. 6.5.1.1.2.1 I2C のシングル バイト書き込み
            2. 6.5.1.1.2.2 I2C のマルチ バイト書き込み
            3. 6.5.1.1.2.3 I2C のシングル バイト読み出し
            4. 6.5.1.1.2.4 I2C のマルチ バイト読み出し
        2. 6.5.1.2 SPI 制御インターフェイス
  8. レジスタ マップ
    1. 7.1 デバイス構成レジスタ
      1. 7.1.1 TAA5212_B0_P0 のレジスタ
      2. 7.1.2 TAA5212_B0_P1 のレジスタ
      3. 7.1.3 TAA5212_B0_P3 のレジスタ
    2. 7.2 プログラマブル係数レジスタ
      1. 7.2.1 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 8
      2. 7.2.2 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 9
      3. 7.2.3 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 10
      4. 7.2.4 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 11
      5. 7.2.5 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 19
      6. 7.2.6 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 27
      7. 7.2.7 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 28
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 アプリケーション
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 アプリケーション特性の波形
      5. 8.2.5 評価基板セットアップ用のデバイス レジスタ構成スクリプトの例
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 1.8V 動作向け AVDD_MODE
      2. 8.3.2 1.8V および 1.2V での動作のための IOVDD_IO_MODE
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

基準電圧

すべてのオーディオ データ コンバータは DC リファレンス電圧を必要とします。TAA5212 は、内部で低ノイズの基準電圧を生成することによって、低ノイズ性能を実現します。このリファレンス電圧は、高い PSRR 性能を持つバンドギャップ回路を使用して生成されます。このオーディオ コンバータのリファレンス電圧は、VREF ピンからデバイス グラウンド (VSS) に接続された最低 1µF のコンデンサを使用して外部でフィルタリングする必要があります。

このリファレンス電圧の値は、VREF_FSCALE (P0_R77_D[1:0]) レジスタ ビットを使用して設定でき、デバイスの望ましいフルスケール入力およびシステムで利用可能な AVDD 電源電圧に基づいて適切な値に設定する必要があります。デフォルトの VREF 値は 2.75V に設定されており、これによりデバイスに対して2VRMSの差動フルスケール入力がサポートされます。このモードに必要な最小 AVDD 電圧は3Vです。TAA5212 は、また 4VRMS 差動スイングによるハイ スイング モードもサポートしています。このスイングは、各チャネルについて個別に ADC_CHx_FULLSCALE_VAL (P0_R80_D[1] および P0_R85_D[1]) を 1'b1 に設定することで有効にすることができます。表 6-12 に、サポートされているさまざまな VREF 設定と、必要な AVDD 動作モード、およびその構成でサポートされているフルスケール入力信号のリストを示します。

表 6-12 VREF プログラム可能設定
P0_R77_D[1:0]:VREF_FSCALE[1:0] VREF 出力電圧 差動フルスケール入力をサポート シングルエンドのフルスケール入力をサポート AVDD 動作モード
00 (デフォルト) 2.75V 2V RMS (ハイ スイング モードで 4V RMSをサポート) 1V RMS (ハイ スイング モードで 2V RMSをサポート) AVDD 3.3V 動作
01 2.5V 1.818VRMS 0.909VRMS AVDD 3.3V 動作
10 1.375V 1VRMS 0.5VRMS AVDD 1.8V 動作
11 予約済み 予約済み 予約済み 予約済み

低消費電力を実現するため、このオーディオ リファレンス ブロックはスリープ モードまたはソフトウェア シャット ダウン モード中に電源がオフになります (セクション 6.4.1を参照)。スリープ モードから復帰する際、オーディオ リファレンス ブロックは内部の高速充電方式を使用して電源が供給され、VREF ピンはセトリング タイム後に定常状態の電圧に安定します (この時間は VREF ピンのデカップリング コンデンサに依存します)。1μF デカップリング コンデンサを使用する場合、この時間は約 3.5ms に等しくなります。VREF ピンに値の大きいデカップリング コンデンサが使用されている場合、VREF_QCHG(P0_R2_D[5:4])レジスタ ビットを使用して、ファスト チャージ設定を再構成する必要があります。このレジスタは、3.5ms(デフォルト)、10ms、50ms、または 100ms のオプションをサポートしています。