JAJSNO9A January 2022 – December 2024 TAA5212
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | AVDD から VSS (サーマル パッド) | -0.3 | 3.9 | V |
| 電源電圧 | IOVDD から VSS (サーマル パッド) | -0.3 | 3.9 | V |
| グランドとの電位差 | VSSD から VSS (サーマル パッド) | -0.3 | 0.3 | V |
| アナログ入力電圧 | アナログ入力ピン電圧から VSS (サーマル パッド) | -0.3 | 5.656 | V |
| デジタル入力電圧 | デジタル入力ピン電圧から VSS(サーマル パッド) | -0.3 | IOVDD + 0.3 | V |
| 温度 | 機能周囲温度、TA | -55 | 125 | ℃ |
| 動作時周囲温度、TA | -40 | 125 | ||
| 接合部、TJ | -40 | 150 | ||
| 保存、Tstg | -65 | 150 | ||