JAJSNO9A January   2022  – December 2024 TAA5212

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件:I2C インターフェイス
    7. 5.7  スイッチング特性:I2C インターフェイス
    8. 5.8  タイミング要件:SPI インターフェイス
    9. 5.9  スイッチング特性:SPI インターフェイス
    10. 5.10 タイミング要件:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    11. 5.11 スイッチング特性:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    12. 5.12 タイミング要件:PDM デジタル マイクロフォン インターフェイス
    13. 5.13 スイッチング特性:PDM デジタル マイクロフォン インターフェイス
    14. 5.14 タイミング図
    15. 5.15 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  シリアル インターフェイス
        1. 6.3.1.1 制御シリアル インターフェイス
        2. 6.3.1.2 オーディオ シリアル インターフェイス
          1. 6.3.1.2.1 時分割多重オーディオ (TDM) インターフェイス
          2. 6.3.1.2.2 I2S (Inter IC Sound) インターフェイス
          3. 6.3.1.2.3 左揃え (LJ) インターフェイス
        3. 6.3.1.3 共有バスで複数のデバイスを使用
      2. 6.3.2  フェーズ ロック ループ (PLL) とクロック生成
      3. 6.3.3  入力チャネルの構成
      4. 6.3.4  基準電圧
      5. 6.3.5  プログラム可能なマイクロフォン バイアス
      6. 6.3.6  シグナル チェーン処理
        1. 6.3.6.1 ADC 信号チェーン
          1. 6.3.6.1.1  6 対 4 入力選択マルチプレクサ (6:4 MUX)
          2. 6.3.6.1.2  プログラム可能なチャネル ゲインおよびデジタル ボリューム制御
          3. 6.3.6.1.3  プログラム可能なチャネル ゲイン較正
          4. 6.3.6.1.4  プログラム可能なチャネル位相較正
          5. 6.3.6.1.5  プログラム可能なデジタル ハイパス フィルタ
          6. 6.3.6.1.6  プログラム可能なデジタル バイクワッド フィルタ
          7. 6.3.6.1.7  プログラム可能なチャネル サマーおよびデジタル ミキサ
          8. 6.3.6.1.8  構成可能なデジタル デシメーション フィルタ
            1. 6.3.6.1.8.1 線形位相フィルタ
              1. 6.3.6.1.8.1.1 サンプリング レート:8 kHz または 7.35 kHz
              2. 6.3.6.1.8.1.2 サンプリング レート:16 kHz または 14.7 kHz
              3. 6.3.6.1.8.1.3 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              4. 6.3.6.1.8.1.4 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              5. 6.3.6.1.8.1.5 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              6. 6.3.6.1.8.1.6 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              7. 6.3.6.1.8.1.7 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
            2. 6.3.6.1.8.2 低レイテンシ フィルタ
              1. 6.3.6.1.8.2.1 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              2. 6.3.6.1.8.2.2 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              3. 6.3.6.1.8.2.3 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              4. 6.3.6.1.8.2.4 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              5. 6.3.6.1.8.2.5 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
            3. 6.3.6.1.8.3 超低レイテンシ フィルタ
              1. 6.3.6.1.8.3.1 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              2. 6.3.6.1.8.3.2 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              3. 6.3.6.1.8.3.3 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              4. 6.3.6.1.8.3.4 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              5. 6.3.6.1.8.3.5 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
          9. 6.3.6.1.9  自動ゲイン コントローラ (AGC)
          10. 6.3.6.1.10 音声アクティビティ検出 (VAD)
          11. 6.3.6.1.11 超音波アクティビティ検出(UAD)
      7. 6.3.7  デジタル PDM マイクロフォン録音チャネル
      8. 6.3.8  割り込み、ステータス、およびデジタル I/O ピンの多重化
      9. 6.3.9  パワー チューン モード
      10. 6.3.10 インクリメンタル ADC (IADC) モード
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 スリープ モードまたはソフトウェア シャットダウン
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 ソフトウェア リセット
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 制御シリアル インターフェイス
        1. 6.5.1.1 I2C 制御インターフェイス
          1. 6.5.1.1.1 一般的な I2C の動作
          2. 6.5.1.1.2 I2C のシングル バイトおよびマルチ バイト転送
            1. 6.5.1.1.2.1 I2C のシングル バイト書き込み
            2. 6.5.1.1.2.2 I2C のマルチ バイト書き込み
            3. 6.5.1.1.2.3 I2C のシングル バイト読み出し
            4. 6.5.1.1.2.4 I2C のマルチ バイト読み出し
        2. 6.5.1.2 SPI 制御インターフェイス
  8. レジスタ マップ
    1. 7.1 デバイス構成レジスタ
      1. 7.1.1 TAA5212_B0_P0 のレジスタ
      2. 7.1.2 TAA5212_B0_P1 のレジスタ
      3. 7.1.3 TAA5212_B0_P3 のレジスタ
    2. 7.2 プログラマブル係数レジスタ
      1. 7.2.1 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 8
      2. 7.2.2 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 9
      3. 7.2.3 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 10
      4. 7.2.4 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 11
      5. 7.2.5 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 19
      6. 7.2.6 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 27
      7. 7.2.7 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 28
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 アプリケーション
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 アプリケーション特性の波形
      5. 8.2.5 評価基板セットアップ用のデバイス レジスタ構成スクリプトの例
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 1.8V 動作向け AVDD_MODE
      2. 8.3.2 1.8V および 1.2V での動作のための IOVDD_IO_MODE
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

タイミング要件:I2C インターフェイス

TA = 25°C の場合、IOVDD は 3.3V、1.8V、または 1.2V です(特に記載がない限り)。タイミング図については図 5-1 を参照してください。IOVDD が 1.8V および 1.2V の動作の場合、IOVDD_IO_MODE ビットを正しく設定します。詳細については、セクション 7.3 をご参照ください。
最小値 公称値 最大値 単位
スタンダード モード
fSCL SCL クロック周波数 0 100 kHz
tHD;STA (反復) 開始条件のホールド時間。この時間が経過すると、最初のクロック パルスが生成されます。 4 μs
tLOW SCL クロックの Low 期間 4.7 μs
tHIGH SCL クロックの High 期間 4 μs
tSU;STA 反復開始条件のセットアップ時間 4.7 μs
tHD;DAT データ ホールド時間 0 3.45 μs
tSU;DAT データ セットアップ時間 250 ns
tr SDA と SCL の立ち上がり時間 1000 ns
tf SDA と SCL の立ち下がり時間 300 ns
tSU;STO 停止条件のセットアップ時間 4 μs
tBUF STOP 条件と START 条件の間のバス フリー時間 4.7 μs
ファスト モード
fSCL SCL クロック周波数 0 400 kHz
tHD;STA (反復) 開始条件のホールド時間。この時間が経過すると、最初のクロック パルスが生成されます。 0.6 μs
tLOW SCL クロックの Low 期間 1.3 μs
tHIGH SCL クロックの High 期間 0.6 μs
tSU;STA 反復開始条件のセットアップ時間 0.6 μs
tHD;DAT データ ホールド時間 0 0.9 μs
tSU;DAT データ セットアップ時間 100 ns
tr SDA と SCL の立ち上がり時間 20 300 ns
tf SDA と SCL の立ち下がり時間 20 × (IOVDD / 5.5V) 300 ns
tSU;STO 停止条件のセットアップ時間 0.6 μs
tBUF STOP 条件と START 条件の間のバス フリー時間 1.3 μs
ファスト モード プラス
fSCL SCL クロック周波数 0 1000 kHz
tHD;STA (反復) 開始条件のホールド時間。この時間が経過すると、最初のクロック パルスが生成されます。 0.26 μs
tLOW SCL クロックの Low 期間 0.5 μs
tHIGH SCL クロックの High 期間 0.26 μs
tSU;STA 反復開始条件のセットアップ時間 0.26 μs
tHD;DAT データ ホールド時間 0 μs
tSU;DAT データ セットアップ時間 50 ns
tr SDA と SCL の立ち上がり時間 120 ns
tf SDA と SCL の立ち下がり時間 20 × (IOVDD / 5.5V) 120 ns
tSU;STO 停止条件のセットアップ時間 0.26 μs
tBUF STOP 条件と START 条件の間のバス フリー時間 0.5 μs