JAJSNO9A January 2022 – December 2024 TAA5212
PRODUCTION DATA
| ピン | 種類(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| VSS | A1 | グランド | グランド ピン。基板のグランド プレーンへ直接短絡します。 |
| DREG | 1 | デジタル電源 | デジタル電源用デジタル オンチップ レギュレータ出力電圧(1.55V、公称値) |
| BCLK | 2 | デジタル I/O | オーディオ シリアル データインターフェイスのバス ビット クロック |
| FSYNC | 3 | デジタル I/O | オーディオ シリアル データ インターフェイス バス フレームの同期信号 |
| DOUT | 4 | デジタル出力 | オーディオ シリアル データ インターフェイス バス出力 |
| DIN | 5 | デジタル入力 | オーディオ シリアル データ インターフェイス バス入力 (デイジーチェーン入力) |
| IOVDD | 6 | デジタル電源 | デジタル I/O 電源(1.2V、1.8V または 3.3V、公称値) |
| VSS | A2 | グランド | グランド ピン。基板のグランド プレーンへ直接短絡します。 |
| SCL | 7 | デジタル入力 | I2C 制御インターフェイス用クロック |
| SDA | 8 | デジタル入力 | I2C 制御インターフェイス用データ |
| GPIO1 | 9 | デジタル I/O | 汎用デジタル入出力 1(デイジーチェーン入力、オーディオ データ出力、PLL 入力クロック ソース、割り込みなど、多目的機能) |
| GPIO2 | 10 | デジタル I/O | 汎用デジタル入出力 2(デイジーチェーン入力、オーディオ データ出力、PLL 入力クロック ソース、割り込みなど、多目的機能) |
| GPO1 | 11 | デジタル出力 | 汎用デジタル出力 1(音声データ出力、割り込みなど多目的機能) |
| GPI1 | 12 | デジタル入力 | 汎用デジタル入力 1(デイジーチェーン入力、PLL 入力クロック ソースなど、多目的機能) |
| VSS | A3 | グランド | グランド ピン。基板のグランド プレーンへ直接短絡します。 |
| ADDR | 13 | アナログ入力 | I2C アドレス |
| MICBIAS | 14 | アナログ | マイク バイアス出力 (最大 3V までプログラム可能) |
| IN1P | 15 | アナログ入力 | アナログ入力 1P ピン |
| IN1M | 16 | アナログ入力 | アナログ入力 1M ピン |
| IN2P | 17 | アナログ入力 | アナログ入力 2P ピン |
| IN2M | 18 | アナログ入力 | アナログ入力 2M ピン |
| VSS | A4 | グランド | グランド ピン。基板のグランド プレーンへ直接短絡します。 |
| VSSD | 19 | グランド | 基板のグランド プレーンへ直接短絡します |
| VSSD | 20 | グランド | 基板のグランド プレーンへ直接短絡します |
| VSSD | 21 | グランド | 基板のグランド プレーンへ直接短絡します |
| VSSD | 22 | グランド | 基板のグランド プレーンへ直接短絡します |
| AVDD | 23 | アナログ電源 | アナログ電源 (1.8V または 3.3V、公称値) |
| VREF | 24 | アナログ | アナログ リファレンス電圧フィルタ出力 |
| VSS | サーマル パッド | グランド | サーマル パッドを内部デバイスのグランドに短絡します。基板のグランド プレーンへ直接短絡します。 |