JAJSNO9A January 2022 – December 2024 TAA5212
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ta(POCI) | POCI アクセス時間 | IOVDD = 1.2 V | 18 | ns | ||
| IOVDD = 1.8 V | 18 | ns | ||||
| IOVDD = 3.3 V | 14 | |||||
| td(POCI) | SCLK から POCI への遅延 | SCLK の 50% から POCI の 50% まで、IOVDD = 1.2V | 19 | ns | ||
| SCLK の 50% から POCI の 50% まで、IOVDD = 1.8V | 19 | ns | ||||
| SCLK の 50% から POCI の 50% まで、IOVDD = 3.3V | 15 | |||||
| tdis(POCI) | POCI のディセーブル時間 | IOVDD = 1.2 V | 18 | ns | ||
| IOVDD = 1.8 V | 18 | ns | ||||
| IOVDD = 3.3 V | 14 | |||||