JAJSNO9A January   2022  – December 2024 TAA5212

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件:I2C インターフェイス
    7. 5.7  スイッチング特性:I2C インターフェイス
    8. 5.8  タイミング要件:SPI インターフェイス
    9. 5.9  スイッチング特性:SPI インターフェイス
    10. 5.10 タイミング要件:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    11. 5.11 スイッチング特性:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    12. 5.12 タイミング要件:PDM デジタル マイクロフォン インターフェイス
    13. 5.13 スイッチング特性:PDM デジタル マイクロフォン インターフェイス
    14. 5.14 タイミング図
    15. 5.15 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  シリアル インターフェイス
        1. 6.3.1.1 制御シリアル インターフェイス
        2. 6.3.1.2 オーディオ シリアル インターフェイス
          1. 6.3.1.2.1 時分割多重オーディオ (TDM) インターフェイス
          2. 6.3.1.2.2 I2S (Inter IC Sound) インターフェイス
          3. 6.3.1.2.3 左揃え (LJ) インターフェイス
        3. 6.3.1.3 共有バスで複数のデバイスを使用
      2. 6.3.2  フェーズ ロック ループ (PLL) とクロック生成
      3. 6.3.3  入力チャネルの構成
      4. 6.3.4  基準電圧
      5. 6.3.5  プログラム可能なマイクロフォン バイアス
      6. 6.3.6  シグナル チェーン処理
        1. 6.3.6.1 ADC 信号チェーン
          1. 6.3.6.1.1  6 対 4 入力選択マルチプレクサ (6:4 MUX)
          2. 6.3.6.1.2  プログラム可能なチャネル ゲインおよびデジタル ボリューム制御
          3. 6.3.6.1.3  プログラム可能なチャネル ゲイン較正
          4. 6.3.6.1.4  プログラム可能なチャネル位相較正
          5. 6.3.6.1.5  プログラム可能なデジタル ハイパス フィルタ
          6. 6.3.6.1.6  プログラム可能なデジタル バイクワッド フィルタ
          7. 6.3.6.1.7  プログラム可能なチャネル サマーおよびデジタル ミキサ
          8. 6.3.6.1.8  構成可能なデジタル デシメーション フィルタ
            1. 6.3.6.1.8.1 線形位相フィルタ
              1. 6.3.6.1.8.1.1 サンプリング レート:8 kHz または 7.35 kHz
              2. 6.3.6.1.8.1.2 サンプリング レート:16 kHz または 14.7 kHz
              3. 6.3.6.1.8.1.3 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              4. 6.3.6.1.8.1.4 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              5. 6.3.6.1.8.1.5 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              6. 6.3.6.1.8.1.6 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              7. 6.3.6.1.8.1.7 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
            2. 6.3.6.1.8.2 低レイテンシ フィルタ
              1. 6.3.6.1.8.2.1 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              2. 6.3.6.1.8.2.2 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              3. 6.3.6.1.8.2.3 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              4. 6.3.6.1.8.2.4 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              5. 6.3.6.1.8.2.5 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
            3. 6.3.6.1.8.3 超低レイテンシ フィルタ
              1. 6.3.6.1.8.3.1 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              2. 6.3.6.1.8.3.2 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              3. 6.3.6.1.8.3.3 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              4. 6.3.6.1.8.3.4 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              5. 6.3.6.1.8.3.5 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
          9. 6.3.6.1.9  自動ゲイン コントローラ (AGC)
          10. 6.3.6.1.10 音声アクティビティ検出 (VAD)
          11. 6.3.6.1.11 超音波アクティビティ検出(UAD)
      7. 6.3.7  デジタル PDM マイクロフォン録音チャネル
      8. 6.3.8  割り込み、ステータス、およびデジタル I/O ピンの多重化
      9. 6.3.9  パワー チューン モード
      10. 6.3.10 インクリメンタル ADC (IADC) モード
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 スリープ モードまたはソフトウェア シャットダウン
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 ソフトウェア リセット
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 制御シリアル インターフェイス
        1. 6.5.1.1 I2C 制御インターフェイス
          1. 6.5.1.1.1 一般的な I2C の動作
          2. 6.5.1.1.2 I2C のシングル バイトおよびマルチ バイト転送
            1. 6.5.1.1.2.1 I2C のシングル バイト書き込み
            2. 6.5.1.1.2.2 I2C のマルチ バイト書き込み
            3. 6.5.1.1.2.3 I2C のシングル バイト読み出し
            4. 6.5.1.1.2.4 I2C のマルチ バイト読み出し
        2. 6.5.1.2 SPI 制御インターフェイス
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 デバイス構成レジスタ
      1. 7.1.1 TAA5212_B0_P0 のレジスタ
      2. 7.1.2 TAA5212_B0_P1 のレジスタ
      3. 7.1.3 TAA5212_B0_P3 のレジスタ
    2. 7.2 プログラマブル係数レジスタ
      1. 7.2.1 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 8
      2. 7.2.2 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 9
      3. 7.2.3 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 10
      4. 7.2.4 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 11
      5. 7.2.5 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 19
      6. 7.2.6 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 27
      7. 7.2.7 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 28
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 アプリケーション
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 アプリケーション特性の波形
      5. 8.2.5 評価基板セットアップ用のデバイス レジスタ構成スクリプトの例
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 1.8V 動作向け AVDD_MODE
      2. 8.3.2 1.8V および 1.2V での動作のための IOVDD_IO_MODE
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

インクリメンタル ADC (IADC) モード

インクリメンタル ADC (IADC) モードでは、ユーザーは入力の平均値を 24 ビットのコードに変換できます。これは、連続的な時間ドメイン キャプチャを必要とせず、電圧を検出する必要のあるアプリケーションに役立ちます。

IADC モードの各種構成は、IADC_CH_CFG (P0_R81) レジスタを使用して設定できます。IADC_MODE (P0_R81_D[6:5]) は、シングル ショット変換またはシーケンシャル変換用に構成できます。シングル ショット変換では、ユーザーが変換を有効にすると、デバイスは変換サイクルに移行します。変換の終了時に、IADC_ONESHOT_CONV_DONE_STS (P0_R81_D[2]) ビットがセットされます。このビットをセットすると、ユーザーはデータ レジスタを読み取ることができます。シーケンシャル変換では、デバイスは入力を順次変換し続けます。変換 ID のレートは、IADC_CFG (P0_R76) レジスタで設定された「SKIP」、「CONVERT」、「RESET」の値に依存します。

この動作には、「SKIP」、「CONVERT」、「RESET」の 3 つのフェーズがあります。「SKIP」フェーズでは、入力が変換されますが、最初の「SKIP」サイクル数に対応する出力は最終的なコード生成とは見なされません。「CONVERT」フェーズでは、ADC 出力が最終的なコード生成と見なされます。リセットフェーズ中に ADC 内のさまざまなメモリ要素がリセットされます。

IADC 入力は、ADC_CHx_CFG0 レジスタを使用して ADC_CHx_INSrc を構成し、シングルエンドまたは差動として構成することもできます。

ユーザーは GPIOx または GPI1 ピンを使用して、IADC_CONVST_GPIO (P0_R21_D[5:4]) レジスタから IADC モードを開始し、制御を簡単にできます。この場合、IADC_EN (P0_R81_D[7]) の設定は無視されます。

詳細については、TAx5x1x デバイスの IADC モードの構成と使用アプリケーション レポートを参照してください。