JAJSNO9A January 2022 – December 2024 TAA5212
PRODUCTION DATA
TAA5212 は、2VRMS の差動入力と 119dB のダイナミック レンジを備えた高性能ステレオ オーディオ ADC です。TAA5212 は、AC または DC 結合構成のオプションにより、差動とシングルエンドの両方のライン / マイクロフォン入力信号をサポートします。TAA5212 は、プログラム可能なチャネル ゲイン、デジタル音量制御、低ジッタの位相ロック ループ (PLL)、プログラム可能なデジタル ハイパス フィルタ (HPF)、プログラム可能な EQ およびバイクワッド フィルタ、低レイテンシのフィルタ モード、 を内蔵しており、最大で 768kHz のサンプル レートをサポートします。TAA5212 は、コントローラおよびターゲット モードで時分割多重化 (TDM)、I2S、または左揃え (LJ) オーディオ フォーマットをサポートし、I2C または SPIで制御されます。これらの高性能な機能を搭載し、単一電源で動作するので、TAA5212 はスペースの制約が厳しいオーディオ アプリケーションに最適です。