JAJSNO9A January 2022 – December 2024 TAA5212
PRODUCTION DATA
このデバイスは、ターゲット デバイスとして I2C 制御プロトコルをサポートし、標準モード、高速モード、高速モードプラスで動作可能です。I2 C 制御プロトコルには、7 ビットのターゲット アドレスが必要です。ターゲット アドレスの最上位 5 ビット(MSB)は 5'b10100 に固定されており、変更できません。下位 2 ビット(LSB)はプログラム可能で、ADDR ピンにより制御されます。I2C モードで TAA5212 によってサポートされる 4 つのデバイス アドレスについては、表 6-43を参照してください。I2C_BRDCAST_EN (P0_R4_D[1]) ビットが 1'b1 に設定されている場合、システム内のすべての TAA5212 デバイスへの同時 I2C ブロードキャスト通信を可能にするために、7 ビットの I2C ターゲット アドレスは 7'b1010000 に固定されます。