JAJSNO9A January 2022 – December 2024 TAA5212
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f(PDMCLK) | PDMCLK クロック周波数 | 0.768 | 6.144 | MHz | ||
| tH(PDMCLK) | PDMCLK High パルスの期間 | 72 | ns | |||
| tL(PDMCLK) | PDMCLK Low パルス持続時間 | 72 | ns | |||
| tr(PDMCLK) | PDMCLK の立ち上がり時間 | 10%~90% の立ち上がり時間 | 18 | ns | ||
| tf(PDMCLK) | PDMCLK の立ち下がり時間 | 90%~10% の立ち下がり時間 | 18 | ns | ||