JAJSNO9A January 2022 – December 2024 TAA5212
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t(BCLK) | BCLK 周期 | 40 | ns | |||
| tH(BCLK) | BCLK High パルス持続時間(1) | 18 | ns | |||
| tL(BCLK) | BCLK Low パルス持続時間(1) | 18 | ns | |||
| tSU(FSYNC) | FSYNC のセットアップ時間 | 8 | ns | |||
| tHLD(FSYNC) | FSYNC のホールド時間 | 8 | ns | |||
| tSU(DIN) | DIN のセットアップ時間 | 8 | ns | |||
| tHLD(DIN) | DIN のホールド時間 | 8 | ns | |||
| tr(BCLK) | BCLK の立ち上がり時間 | 10%~90% の立ち上がり時間 | 10 | ns | ||
| tf(BCLK) | BCLK の立ち下がり時間 | 90%~10% の立ち下がり時間 | 10 | ns | ||