JAJSNO9A January 2022 – December 2024 TAA5212
PRODUCTION DATA
ホスト デバイスが SLEEP_ENZ ビットを 1'b1 に設定してスリープ モードを終了すると、デバイスはアクティブ モードに入ります。アクティブ モードでは、I2C または SPI トランザクションを実行して、デバイスを構成し、アクティブ動作用に電源オンできます。アクティブ モードに移行した後、デバイスが内部ウェイクアップ シーケンスを完了できるように、I2C または SPI トランザクションを開始する前に少なくとも 2 ミリ秒待つ必要があります。
プログラマブル係数レジスタ (セクション 7.2) とチャネル構成レジスタへの読み取りおよび書き込み操作は、スリープ モードから復帰後 10 ミリ秒後に実行する必要があります。
ターゲット アプリケーションとシステム設定用の他のすべてのレジスタを設定した後、入力チャネル イネーブル レジスタ P0_R118(CH_EN)を設定します。最後に、デバイスのパワーアップ レジスタ P0_R120(PWR_CFG)を構成します。各チャネルに電源を投入する前に、プログラム可能な係数の値をすべて書き込む必要があります。
アクティブ モードでは、P0_R121(DEV_STS0)および P0_R122(DEV_STS1)レジスタに位置する読み取り専用デバイス ステータス ビットを読み取ることで、さまざまなブロックの電源投入および電源切断の状態が監視されます。