JAJSNO9A January   2022  – December 2024 TAA5212

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件:I2C インターフェイス
    7. 5.7  スイッチング特性:I2C インターフェイス
    8. 5.8  タイミング要件:SPI インターフェイス
    9. 5.9  スイッチング特性:SPI インターフェイス
    10. 5.10 タイミング要件:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    11. 5.11 スイッチング特性:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    12. 5.12 タイミング要件:PDM デジタル マイクロフォン インターフェイス
    13. 5.13 スイッチング特性:PDM デジタル マイクロフォン インターフェイス
    14. 5.14 タイミング図
    15. 5.15 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  シリアル インターフェイス
        1. 6.3.1.1 制御シリアル インターフェイス
        2. 6.3.1.2 オーディオ シリアル インターフェイス
          1. 6.3.1.2.1 時分割多重オーディオ (TDM) インターフェイス
          2. 6.3.1.2.2 I2S (Inter IC Sound) インターフェイス
          3. 6.3.1.2.3 左揃え (LJ) インターフェイス
        3. 6.3.1.3 共有バスで複数のデバイスを使用
      2. 6.3.2  フェーズ ロック ループ (PLL) とクロック生成
      3. 6.3.3  入力チャネルの構成
      4. 6.3.4  基準電圧
      5. 6.3.5  プログラム可能なマイクロフォン バイアス
      6. 6.3.6  シグナル チェーン処理
        1. 6.3.6.1 ADC 信号チェーン
          1. 6.3.6.1.1  6 対 4 入力選択マルチプレクサ (6:4 MUX)
          2. 6.3.6.1.2  プログラム可能なチャネル ゲインおよびデジタル ボリューム制御
          3. 6.3.6.1.3  プログラム可能なチャネル ゲイン較正
          4. 6.3.6.1.4  プログラム可能なチャネル位相較正
          5. 6.3.6.1.5  プログラム可能なデジタル ハイパス フィルタ
          6. 6.3.6.1.6  プログラム可能なデジタル バイクワッド フィルタ
          7. 6.3.6.1.7  プログラム可能なチャネル サマーおよびデジタル ミキサ
          8. 6.3.6.1.8  構成可能なデジタル デシメーション フィルタ
            1. 6.3.6.1.8.1 線形位相フィルタ
              1. 6.3.6.1.8.1.1 サンプリング レート:8 kHz または 7.35 kHz
              2. 6.3.6.1.8.1.2 サンプリング レート:16 kHz または 14.7 kHz
              3. 6.3.6.1.8.1.3 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              4. 6.3.6.1.8.1.4 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              5. 6.3.6.1.8.1.5 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              6. 6.3.6.1.8.1.6 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              7. 6.3.6.1.8.1.7 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
            2. 6.3.6.1.8.2 低レイテンシ フィルタ
              1. 6.3.6.1.8.2.1 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              2. 6.3.6.1.8.2.2 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              3. 6.3.6.1.8.2.3 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              4. 6.3.6.1.8.2.4 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              5. 6.3.6.1.8.2.5 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
            3. 6.3.6.1.8.3 超低レイテンシ フィルタ
              1. 6.3.6.1.8.3.1 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
              2. 6.3.6.1.8.3.2 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
              3. 6.3.6.1.8.3.3 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
              4. 6.3.6.1.8.3.4 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
              5. 6.3.6.1.8.3.5 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
          9. 6.3.6.1.9  自動ゲイン コントローラ (AGC)
          10. 6.3.6.1.10 音声アクティビティ検出 (VAD)
          11. 6.3.6.1.11 超音波アクティビティ検出(UAD)
      7. 6.3.7  デジタル PDM マイクロフォン録音チャネル
      8. 6.3.8  割り込み、ステータス、およびデジタル I/O ピンの多重化
      9. 6.3.9  パワー チューン モード
      10. 6.3.10 インクリメンタル ADC (IADC) モード
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 スリープ モードまたはソフトウェア シャットダウン
      2. 6.4.2 アクティブ モード
      3. 6.4.3 ソフトウェア リセット
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 制御シリアル インターフェイス
        1. 6.5.1.1 I2C 制御インターフェイス
          1. 6.5.1.1.1 一般的な I2C の動作
          2. 6.5.1.1.2 I2C のシングル バイトおよびマルチ バイト転送
            1. 6.5.1.1.2.1 I2C のシングル バイト書き込み
            2. 6.5.1.1.2.2 I2C のマルチ バイト書き込み
            3. 6.5.1.1.2.3 I2C のシングル バイト読み出し
            4. 6.5.1.1.2.4 I2C のマルチ バイト読み出し
        2. 6.5.1.2 SPI 制御インターフェイス
  8. レジスタ マップ
    1. 7.1 デバイス構成レジスタ
      1. 7.1.1 TAA5212_B0_P0 のレジスタ
      2. 7.1.2 TAA5212_B0_P1 のレジスタ
      3. 7.1.3 TAA5212_B0_P3 のレジスタ
    2. 7.2 プログラマブル係数レジスタ
      1. 7.2.1 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 8
      2. 7.2.2 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 9
      3. 7.2.3 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 10
      4. 7.2.4 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 11
      5. 7.2.5 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 19
      6. 7.2.6 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 27
      7. 7.2.7 プログラム可能な係数レジスタ:ページ 28
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 アプリケーション
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 アプリケーション特性の波形
      5. 8.2.5 評価基板セットアップ用のデバイス レジスタ構成スクリプトの例
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 1.8V 動作向け AVDD_MODE
      2. 8.3.2 1.8V および 1.2V での動作のための IOVDD_IO_MODE
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

SPI 制御インターフェイス

一般的な SPI プロトコルでは、ホスト プロセッサ(コントローラ)と周辺機器の間で全二重同期シリアル通信が可能です。SPI コントローラ(この場合、ホスト プロセッサ)は、同期クロック(SCLK に駆動)を生成し、ペリフェラル セレクト ピン CSZ を High から Lowにすることで送信を開始します。SPI ペリフェラル デバイス(TAA5212など)は、送信を開始および同期するコントローラ デバイスによって異なります。SPI コントローラにより開始されると、送信が開始されます。SPI コントローラからのバイトは、コントローラのシリアル クロック(SCLK に駆動)の制御下で、ペリフェラル PICO ピンにシフトインを開始します。そのバイトが PICO ピンでシフトインすると、1 バイトが POCI ピンでコントローラ シフト レジスタにシフトアウトされます。

SPI 制御用のデバイスを構成するには、表 6-44 を参照してください。表 6-44 は、SPI 制御モードのピン配置を記述します。

表 6-44 SPI 制御のピン割り当て
ピン番号 ピン名 SPI モードでのピン名 説明
7 SCL SCLK SPI シリアル ビット クロック
8 SDA PICO SPI ペリフェラル入力ピン
11 GP01 POCI SPI ペリフェラル出力ピン
12 GPI1 CSZ SPI チップ セレクト入力

TAA5212 は、クロック極性設定が 0(標準的なマイクロ プロセッサ SPI 制御ビット CPOL=0)およびクロック位相設定が 1(標準的なマイクロプ ロセッサ SPI 制御ビット CPHA=1)の標準 SPI 制御プロトコルをサポートしています。CSZ ピンは送信と送信の間に Low レベルを維持できますが、デバイスは CSZ の立ち下がりエッジ後に送信された最初の8ビットのみをコマンド バイトとして解釈し、次の 8 ビットをレジスタへの書き込みの場合のみデータ バイトとして解釈します。本デバイスはすべてレジスタによって制御されます。これらのレジスタの読み書きは、そのレジスタのデータに先行して PICO ピンに送信される 8 ビット コマンドによって実行されます。表 6-45 は EEPROM の構造を示します。最初の 7 ビットは、0 から 127(10 進数)までの書き込みまたは読み取り中のレジスタのアドレスを指定します。コマンドワードは R/W ビットで終了し、シリアル バス上のデータ フローの方向を指定します。

レジスタ書き込みの場合は、R/W ビットを 0 に設定します。データの 2 番目のバイトが PICO ピンに送信され、レジスタに書き込むデータが含まれます。レジスタの読み取りも、同様の方法で実行されます。8 ビットのコマンド ワードは、7 ビットのレジスタ アドレスを送信し、それに続いてレジスタ読み取りを示す 1 に等しい R/W ビットが続きます。8 ビットのレジスタ データは、フレーム内の 2 番目の 8SCLK クロックの間に、POCI ピンからデバイスからクロックアウトされます。CSZ ピンが高レベルにプルアップされるまで、このデバイスは複数バイトのデータ書き込み/読み出し転送のためのシーケンシャル SPI アドレス指定をサポートします。複数バイトのデータ書き込みまたは読み取り転送は、すべてのデータ バイト転送が完了するまでは、それぞれ単一バイトのデータ書き込みまたは読み取り転送と同一です。ホスト デバイスは、すべてのデータ バイト転送中に CSZ ピンを Low に保つ必要があります。図 6-70にシングルバイトの書き込み転送を示し、図 6-71 にシングルバイトの読み取り転送を示します。

表 6-45 SPI コマンド ワード
ビット 7 ビット 6 ビット 5 ビット 4 ビット 3 ビット 2 ビット 1 ビット 0
ADDR(6) ADDR(5) ADDR(4) ADDR(3) ADDR(2) ADDR(1) ADDR(0) R/WZ
TAA5212 SPIシングル バイトの書き込み転送図 6-70 SPIシングル バイトの書き込み転送
TAA5212 SPI シングル バイトの読み取り転送図 6-71 SPI シングル バイトの読み取り転送