JAJSNO9A January 2022 – December 2024 TAA5212
PRODUCTION DATA
電源が安定した後、AVDD 1.8V 動作を使用する場合は、電源投入直後に AVDD_MODE (P0_R2_D[2]) を常に 1'b1 に設定して、アナログ レギュレータ(AREG)の電圧を正しく設定します。AVDD 3.3V 動作を使用する場合、この設定は必要ありません。