JAJSNO9A January 2022 – December 2024 TAA5212
PRODUCTION DATA
IOVDD と AVDD レール間の電源供給シーケンスは、任意の順序で適用できます。ただし、すべての電源が安定した後で、デバイスを初期化するために I2C または SPI トランザクションのみを開始します。
電源の起動要件については、デバイスが内部レジスタを初期化できるようにするには、t1、t2が 2ms 以上である必要があります。デバイスの電源が推奨動作電圧レベルに安定した後で、各種モードでデバイスが動作する方法の詳細については、セクション 6.4 セクションを参照してください。電源のパワーダウン要件では、t3、t4 が 10ms 以上必要です。このタイミング (図 8-4を参照) により、デバイスは記録再生データのボリュームを下げて、アナログ ブロックとデジタル ブロックをパワーダウンして、デバイスをシャットダウン モードに移行できます。また、電源を徐々に落とすことで、この装置を即座にシャットダウン モードにすることもできますが、そうすると急激なシャットダウンが発生します。
電源ランプ レートが 0.1V/µs より遅いこと、およびパワーダウンとパワーアップ イベント間の待機時間が少なくとも 100ms であることを確認してください。供給ランプ レートが 0.1V/ms より遅い場合、ホスト デバイスは、デバイス構成を行う前に、最初のトランザクションとしてソフトウェア リセットを適用する必要があります。すべてのデジタル入力ピンが有効な入力レベルにあり、電源シーケンス中にトグルしていないことを確認してください。
TAA5212 は、オンチップのデジタル レギュレータ、DREG と統合アナログ レギュレータを統合することで、単一 AVDD 電源供給動作をサポートします。AVDD_MODE (P0_R2_D[2]) および IOVDD_IO_MODE (P0_R2_D[1]) レジスタが 、セクション 8.3.2 およびセクション 8.3.1で説明されているように、AVDD 1.8V 動作および IOVDD 1.8V および 1.2V 動作用に正しく設定されていることを確認してください。