JAJSNO9A January 2022 – December 2024 TAA5212
PRODUCTION DATA
TAA5212シングル チェーンは、非常に低ノイズで高性能、低消費電力のアナログブロックと、高度に柔軟でプログラム可能なデジタル処理ブロックで構成されています。高性能で柔軟性が高く、コンパクトなパッケージにより、TAA5212はマルチチャネル オーディオ キャプチャおよび再生を必要とする各種の最終機器およびアプリケーション向けに最適化されています。セクション 6.3.6.1は、ADC シグナル チェーンの主要なコンポーネントについてさらに説明します。