JAJSX70B July   2010  – September 2025 UCC28070-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  インターリーブ
      2. 6.3.2  PWM 周波数と最大デューティ サイクル クランプの設定
      3. 6.3.3  周波数ディザリング (振幅およびレート)
      4. 6.3.4  外部クロック同期
      5. 6.3.5  マルチフェーズ動作
      6. 6.3.6  VSENSE と VINAC 抵抗の構成
      7. 6.3.7  VSENSE および VINAC 開路保護
      8. 6.3.8  電流シンセサイザ
      9. 6.3.9  プログラム可能なピーク電流制限
      10. 6.3.10 リニア マルチプライヤおよび量子化電圧フィードフォワード
      11. 6.3.11 拡張過渡応答 (VA スルーレート補正)
      12. 6.3.12 バイアス電圧 (VCC および VREF)
      13. 6.3.13 PFC の有効化と無効化
      14. 6.3.14 アダプティブ ソフトスタート
      15. 6.3.15 PFC スタートアップ ホールドオフ
      16. 6.3.16 出力過電圧保護 (OVP)
      17. 6.3.17 ゼロ電力検出
      18. 6.3.18 サーマル シャットダウン
      19. 6.3.19 電流ループ補償
      20. 6.3.20 電圧ループ補償
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 出力電流の計算
        2. 7.2.2.2 ブリッジ整流器
        3. 7.2.2.3 PFC インダクタ (L1 および L2)
        4. 7.2.2.4 PFC MOSFET (M1 および M2)
        5. 7.2.2.5 PFC ダイオード
        6. 7.2.2.6 PFC 出力コンデンサ
        7. 7.2.2.7 電流ループ帰還構成 (電流トランスの巻線比 NCT と電流検出抵抗 RSの最適化)
        8. 7.2.2.8 電流センス オフセットと PWM ランプにより ノイズ耐性を向上
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

PFC の有効化と無効化

UCC28070-Q1 には、VSENSE ピンまたは SS ピンのバイアス状態に基づき GDx 出力を無効化するための、2 つの独立した回路が内蔵されています。

1 つ目は PFC イネーブルで、VVSENSE を監視し、出力が公称設定点の約 25% にプリチャージされるまでソフトスタートおよび PFC 全体の機能を保持します。VVSENSE が 0.75V に達する前に、ほとんどすべての内部回路がディスエーブルになります。VVSENSE が 0.75V および VVAO < 0.75V を超えると、発振器、マルチプライヤ、電流シンセサイザがイネーブルになり、SS 回路は SS ピンの電圧の上昇を開始します。

2 番目の回路は、内部の故障状態を外部から模擬して GDx 出力を無効化するためのインターフェースを提供します。このとき、電圧ループや乗算器全体は完全には無効化されません。外部から SS ピンを 0.6V 未満に引き下げると、GDx 出力は即座に無効化され、低レベルに保持されます。他の故障条件が存在しない場合、外部 SS ピンのプルダウンを解除すると、通常の PWM 動作が再開されます。外部プルダウンは、SS 電圧が無効化しきい値を下回ったときに、内部の 1.5mA アダプティブ SS プルアップを上書きできるように十分な大きさに設定する必要があります。TI では、SS ピンがディスエーブル スレッショルドよりも十分に低く保持されるように、RDS(on) < 100Ω の MOSFET を使用することを推奨しています。