JAJSX70B July   2010  – September 2025 UCC28070-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  インターリーブ
      2. 6.3.2  PWM 周波数と最大デューティ サイクル クランプの設定
      3. 6.3.3  周波数ディザリング (振幅およびレート)
      4. 6.3.4  外部クロック同期
      5. 6.3.5  マルチフェーズ動作
      6. 6.3.6  VSENSE と VINAC 抵抗の構成
      7. 6.3.7  VSENSE および VINAC 開路保護
      8. 6.3.8  電流シンセサイザ
      9. 6.3.9  プログラム可能なピーク電流制限
      10. 6.3.10 リニア マルチプライヤおよび量子化電圧フィードフォワード
      11. 6.3.11 拡張過渡応答 (VA スルーレート補正)
      12. 6.3.12 バイアス電圧 (VCC および VREF)
      13. 6.3.13 PFC の有効化と無効化
      14. 6.3.14 アダプティブ ソフトスタート
      15. 6.3.15 PFC スタートアップ ホールドオフ
      16. 6.3.16 出力過電圧保護 (OVP)
      17. 6.3.17 ゼロ電力検出
      18. 6.3.18 サーマル シャットダウン
      19. 6.3.19 電流ループ補償
      20. 6.3.20 電圧ループ補償
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 出力電流の計算
        2. 7.2.2.2 ブリッジ整流器
        3. 7.2.2.3 PFC インダクタ (L1 および L2)
        4. 7.2.2.4 PFC MOSFET (M1 および M2)
        5. 7.2.2.5 PFC ダイオード
        6. 7.2.2.6 PFC 出力コンデンサ
        7. 7.2.2.7 電流ループ帰還構成 (電流トランスの巻線比 NCT と電流検出抵抗 RSの最適化)
        8. 7.2.2.8 電流センス オフセットと PWM ランプにより ノイズ耐性を向上
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

外部クロック同期

UCC28070-Q1 は、ほとんどすべての外部周波数源に容易に同期できるように設計されています。周波数ジッタリングを無効にすることで (CDR > 5 V に引き上げる)、SYNC 回路が有効になり、内部発振器を RDM ピンに入力されたパルスに同期させることができます。GDA 出力と GDB 出力の間で正確に 180° の位相差を維持するためには、RDM ピンに入力されるパルスの周波数 (fSYNC) を、目的とする fPWM の 2 倍にする必要があります。たとえば、100kHz の PWM スイッチング周波数が必要な場合、fSYNCを 200kHz にする必要があります。

式 7. fPWM=fSYNC2,  therefore   fSYNC=2×fPWM 

内部発振器が SYNC 機能に干渉しないように、内部発振器の周波数が予測される最小 fSYNC より約 10% 低い値に設定されるように、RRT のサイズを設定する必要があります。

式 8. UCC28070-Q1

PWM ランプ電流と RRT との間に直接の相関があるため、PWM モジュレータのゲインは、スケーリングされた RRT に相当する係数だけ低下することに注意する必要があります。電流ループ補償に示されている kSYNC 係数を使用して、それに応じて電流ループ ゲインを調整する必要があります。

また、外部同期中は最大デューティ クランプのプログラム可能性にも影響があることに注意する必要があります。最大デューティ サイクルを設定する内部タイミング回路は、同期パルスの立ち下がりエッジで開始されます。したがって、RDMXの選択は、同期パルス幅 (tSYNC) に依存します。このコンテキストでは、tSYNCはパルス幅であり、tSYNCは fSYNC の逆数 ではありません。

式 9. UCC28070-Q1 (For use in RDMX equation immediately below.)
式 10. UCC28070-Q1

そのため、tSYNC の影響を最小限に抑えるため、実現可能な最小の同期パルス幅を使用することは明らかです (許容される最小パルス幅については、電気的特性表を参照してください)。

注:

外部同期を使用する場合、内部タイミング回路と SYNC 信号の立つ下がりエッジの間には約 50ns~100ns の伝搬遅延が存在し、これにより最も高いスイッチング周波数で OFF 時間が短くなる可能性があります。したがって、高周波数の SYNC では RDMX 値を (tSYNC–0.1μs) / tSYNC だけ下方にわずかに調整して補償する必要があります。より低い SYNC 周波数では、この遅延は PWM 周期に対して無視できるほど小さくなるため、考慮する必要はありません。

注:

UCC28070-Q1 の内部発振器は、外部 SYNC 周波数の大きな変動に対応するようには設計されていません。SYNC 周波数の変動が、式 8 で使用した公称 fSYNC の ±10% を超えないようにしてください。fSYNCの過剰な変動は、コントローラの誤動作を発生させる可能性があります。RRT 値は、最小の fSYNC で計算する必要があります。