JAJSX70B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
インターリーブ方式の PFC 技術は、PFC 昇圧インダクタによって生じる入力および出力のリップル電流を大幅に低減するため、より小型で低コストのフィルタを使用できるようにします。インターリーブ方式の利点を最大限に引き出すためには、出力フィルタ コンデンサは二つのフェーズの後に配置し、各フェーズの電流が昇圧コンデンサに入る前に合流するようにする必要があります。その他のパワー マネージメント デバイスと同様に、PCB を配線する際はスター グランド手法を使用し、フィルタと高周波バイパス コンデンサをデバイスのピンとグランドのできるだけ近くに配置することが重要です。昇圧インダクタからの磁気結合による干渉の可能性を最小限にするため、デバイスは昇圧インダクタから少なくとも 1 インチ離して配置する必要があります。TI では、磁気素子の下に本デバイスを配置しないことを推奨します。