JAJSX70B July   2010  – September 2025 UCC28070-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  インターリーブ
      2. 6.3.2  PWM 周波数と最大デューティ サイクル クランプの設定
      3. 6.3.3  周波数ディザリング (振幅およびレート)
      4. 6.3.4  外部クロック同期
      5. 6.3.5  マルチフェーズ動作
      6. 6.3.6  VSENSE と VINAC 抵抗の構成
      7. 6.3.7  VSENSE および VINAC 開路保護
      8. 6.3.8  電流シンセサイザ
      9. 6.3.9  プログラム可能なピーク電流制限
      10. 6.3.10 リニア マルチプライヤおよび量子化電圧フィードフォワード
      11. 6.3.11 拡張過渡応答 (VA スルーレート補正)
      12. 6.3.12 バイアス電圧 (VCC および VREF)
      13. 6.3.13 PFC の有効化と無効化
      14. 6.3.14 アダプティブ ソフトスタート
      15. 6.3.15 PFC スタートアップ ホールドオフ
      16. 6.3.16 出力過電圧保護 (OVP)
      17. 6.3.17 ゼロ電力検出
      18. 6.3.18 サーマル シャットダウン
      19. 6.3.19 電流ループ補償
      20. 6.3.20 電圧ループ補償
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 出力電流の計算
        2. 7.2.2.2 ブリッジ整流器
        3. 7.2.2.3 PFC インダクタ (L1 および L2)
        4. 7.2.2.4 PFC MOSFET (M1 および M2)
        5. 7.2.2.5 PFC ダイオード
        6. 7.2.2.6 PFC 出力コンデンサ
        7. 7.2.2.7 電流ループ帰還構成 (電流トランスの巻線比 NCT と電流検出抵抗 RSの最適化)
        8. 7.2.2.8 電流センス オフセットと PWM ランプにより ノイズ耐性を向上
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

アダプティブ ソフトスタート

制御された電源投入を維持するために、UCC28070-Q1 にはアダプティブ ソフト スタート機能が設計されており、電源投入時に内部基準電圧を制御された電圧ランプでオーバーライドします。初回の電源投入時、VVSENSE が 0.75V の有効化スレッショルド (VEN) を超えると、SS ピンの内部プルダウンが解除され、1.5mA のアダプティブ ソフトスタート電流源が動作します。この 1.5mA のプルアップは、SS ピンをほぼ瞬時に 0.75 V (VVSENSE) まで引き上げ、従来の 0 V から VREGULATION までの SS ランプにおける初期 25% のデッドタイムをバイパスします。SS ピンが VSENSE の電圧に達すると、10μA のソフトスタート電流 (ISS) が制御を引き継ぎます。したがって、ソフトスタート用コンデンサ (CSS) を選定することで、有効ソフトスタート時間 (tSS) を 式 21に基づいて容易に設定できます。

式 21. UCC28070-Q1

多くの場合、短時間のシャットダウン後にシステムを再起動する必要があります。このような場合、VOUT が完全に放電されていない場合、または高いラインでピーク充電 COUT が発生した場合でも、VSENSE には大きな電圧が印加されることがあります。CSS を 0V から予め充電された VVSENSE まで 10μA の電流源だけで充電することによる遅延を排除し、さらに出力電圧の低下を最小限に抑えるため、アダプティブ ソフトスタートでは 1.5mA の電流源を用いて CSS を迅速に VVSENSE まで充電し、その後に 10μA の電流源が所望のソフトスタート ランプ レートで VSS の立ち上がりを制御します。この場合、tSSは次のように推定されます:

式 22. UCC28070-Q1

ここで、

  • VVSENSE0 は、ソフトスタートまたは再起動が開始されたときの VSENSE の電圧です
注:

ソフトスタートを効果的にし、VOUT のオーバーシュートを防止するには、SS ランプを電圧ループ制御応答よりも遅くする必要があります。これを確実にするために、CSS ≥ C VZ を選択します。

UCC28070-Q1 ソフトスタート ランプ レート図 6-4 ソフトスタート ランプ レート