JAJSX70B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28070-Q1 は、連続導通モード (CCM) 昇圧の型で 180° インターリーブ動作する 2 つのパルス幅変調 (PWM) を統合した、高度な力率補正 (PFC) コントローラです。UCC28070 から派生したこのデバイスは、30kHz~300kHz の周波数でスイッチングできます。
180° ずらしてインターリーブ動作させることで、高周波の入力および出力リップル電流が大幅に低減され、伝導性 EMI フィルタリングが容易かつ低コストで実現できます。
UCC28070-Q1 は、電流合成や量子化電圧フィードフォワードなどの複数の新機能を備えており、力率 (PF)、効率、全高調波歪み (THD)、および過渡応答の性能向上を促進します。また、周波数ディザリング、クロック同期、スルーレート拡張により、性能向上の可能性がさらに広がります。保護機能には、出力過電圧検出、プログラム可能なピーク電流制限、低電圧誤動作防止、開ループ保護が搭載されています。
アプリケーション概略図