JAJSX70B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28070-Q1 は、VCC バイアス電源範囲 10V~21V で動作します。低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドにより、V VCC > 10.2V になるまで PFC がアクティブになることが防止され、ヒステリシスが 1V である場合も、コンプライアンスが低い可能性があるバイアス電源からの信頼性の高いスタートアップが保証されます。VCC ピンには内部的に 25V 程度のツェナーのようなクランプが設けられていますが、これはあくまでバイアス電源からの一時的でエネルギーが限られたサージからデバイスを保護するためのものであり、電流制限付き電源のレギュレータとして使用することはできません。
最低でも、VCC ピンから GND への 0.1μF セラミック バイパス コンデンサをデバイスのピン付近に配置し、バイアス電源の局所的なフィルタリングを行う必要があります。VCC のリップル電圧を最小化するため、I VCC のピーク電流の大きさと期間に応じて、より大きな値が必要とされる場合があります。
UVLO からスムーズに立ち上がり、6V の基準電圧をできるだけ早く利用できるようにするため、通常、VVCC が 8V を超えると VREF からの出力が有効になります。
VREF回路は、すべての内部制御回路にバイアスを供給し、外部での限定的な使用に適しています。回路の安定性を確保するため、最小でも 22nF のセラミック バイパス コンデンサを VREF から GND に、デバイス ピンの近くに接続する必要があります。VREF ピンにかかる外部負荷電流は 2mA 未満に制限する必要があります。さもないと、レギュレーション性能が低下する可能性があります。