JAJSX70B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイアス電源 | ||||||||
| VCC(SHUNT) | VCC シャント電圧(1) | IVCC = 10mA | 23 | 25 | 27 | V | ||
| IVCC | 電源電流 | ディセーブル | VVSENSE = 0V | 7 | mA | |||
| イネーブル | VVSENSE = 3V (スイッチング) | 9 | 12 | |||||
| UVLO | VCC = 7V | 200 | µA | |||||
| VCC = 9V | 4 | 6 | mA | |||||
| VUVLO | UVLO ターンオン スレッショルド | VCC (立ち上がり時) で測定 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | V | ||
| UVLO ヒステリシス | VCC (立ち下がり時)で測定 | 1 | ||||||
| VREF イネーブルスレッショルド | VCC (立ち上がり時) で測定 | 7.5 | 8 | 8.5 | V | |||
| リニア レギュレータ | ||||||||
| VVREF | リファレンス電圧 | 無負荷 | IVREF = 0mA | 5.82 | 6 | 6.18 | V | |
| 負荷除去 | VVREF の変化として測定 (IVREF = 0 mA および –2 mA) |
-12 | 12 | mV | ||||
| ライン除去 | VVREF の変化として測定 (VCC = 11V および 20V、IVREF = 0μA) |
TA = 25℃ | -12 | 12 | ||||
| TA = –40℃ ~ 125℃ | -16 | 16 | ||||||
| PFC イネーブル | ||||||||
| VEN | イネーブル スレッショルド | VSENSE (立ち上がり時) で測定 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | V | ||
| イネーブル ヒステリシス | 0.15 | |||||||
| 外部 PFC ディスエーブル | ||||||||
| スレッショルドをディセーブル | SS (立ち下がり時)で測定 | 0.5 | 0.6 | V | ||||
| ヒステリシス | VVSENSE > 0.85V | 0.15 | V | |||||
| 発振器 | ||||||||
| 出力位相シフト | GDA と GDB の間で測定 | 179 | 180 | 181 | ° | |||
| VDMAX、VRT、VRDM | タイミング レギュレーション電圧 | DMAX、RT、RDM で測定 | 2.91 | 3 | 3.09 | V | ||
| fPWM | PWM スイッチング周波数 | RRT = 75kΩ、RDMX = 68.1kΩ、 VRDM = 0V、VCDR = 6V |
94 | 100 | 105 | kHz | ||
| RRT = 24.9kΩ、RDMX = 22.6kΩ、 VRDM = 0V、VCDR = 6V |
270 | 290 | 330 | |||||
| DMAX | デューティサイクル クランプ | RRT = 75kΩ、RDMX = 68.1kΩ、 VRDM = 0V、VCDR = 6V |
92% | 95% | 98% | |||
| 最小プログラム可能 OFF 時間 | RRT = 24.9kΩ、RDMX = 22.6kΩ、 VRDM = 0V、VCDR = 6V |
50 | 150 | 250 | ns | |||
| fDM | fPWM での周波数ディザリング振幅の変化 | RRDM = 316kΩ、RRT = 75kΩ | 1 | 3 | 4.3 | kHz | ||
| RRDM = 31.6kΩ、RRT = 24.9kΩ | 23 | 30 | 36 | |||||
| fDR | fPWM の変化による周波数ディザリング率 | R RDM = 100kΩ、CCDR = 2.2nF | 3 | kHz | ||||
| R RDM = 100kΩ、CCDR = 0.3nF | 20 | |||||||
| ICDR | ディザ レート電流 | CDR (シンクおよびソース) で測定 | ±10 | μA | ||||
| ディザーのディセーブルのスレッショルド | CDR (立ち上がり時) で測定 | 5 | 5.25 | V | ||||
| クロック同期 | ||||||||
| VCDR | SYNC イネーブルスレッショルド | CDR (立ち上がり時) で測定 | 5 | 5.25 | V | |||
| SYNC 伝搬遅延 | V CDR = 6V、RDM (立ち上がり) から GDx (立ち上がり) までを測定 | 50 | 100 | ns | ||||
| SYNC スレッショルド (立ち上がり) | V CDR = 6V、RDM で測定 | 1.2 | 1.5 | V | ||||
| SYNC スレッショルド (立ち下がり) | V CDR = 6V、RDM で測定 | 0.4 | 0.7 | V | ||||
| tSYNC | SYNC パルス幅、最小 | 正のパルス | 0.2 | μs | ||||
| 最大 SYNC パルス デューティ サイクル(2) | 50% | |||||||
| 電圧アンプ | ||||||||
| VSENSE 電圧 | レギュレーション中、TA = 25°C | 2.94 | 3 | 3.06 | V | |||
| VSENSE 電圧 | レギュレーション中 | 2.84 | 3 | 3.10 | V | |||
| VSENSE 入力バイアス電流 | レギュレーション中 | 250 | 500 | nA | ||||
| VAO high 電圧 | VVSENSE = 2.9V | 4.8 | 5 | 5.2 | V | |||
| VAO low 電圧 | VVSENSE = 3.1V | 0.05 | 0.5 | V | ||||
| gMV | VAO 相互コンダクタンス | VVSENSE = 2.8V~3.2V、VVAO = 3V | 70 | μS | ||||
| VAO シンク電流、オーバードライブ制限値 | VVSENSE = 3.5V、VVAO = 3V | 30 | μA | |||||
| VAO ソース電流、オーバードライブ | VVSENSE = 2.5V、VVAO = 3V、SS = 3V | -30 | μA | |||||
| VAO ソース電流、 オーバードライブ制限 + ISRC |
VVSENSE = 2.5V、VVAO = 3V | -130 | μA | |||||
| スルーレート補正スレッショルド | VVSENSE (下降時)/VVSENSE (レギュレーション時) として測定 |
92% | 93% | 95% | ||||
| スルーレート補正のヒステリシス | VSENSE (立ち上がり時) で測定 | 3 | 9 | mV | ||||
| ISRC | スルーレート補正電流 | VAO で測定 ( VAO ソース電流も含む) |
-100 | μA | ||||
| スルーレート補正電圧スレッショルド | SS (立ち上がり時) で測定 | 4 | V | |||||
| VAO 放電電流 | VVSENSE = 0.5V、VVAO = 1V | 10 | μA | |||||
| ソフトスタート | ||||||||
| ISS | SS ソース電流 | VVSENSE = 0.9V、VSS = 1V | -10 | μA | ||||
| 適応型電流源 | VVSENSE = 2V、VSS = 1V | -1.5 | -2.5 | mA | ||||
| 適応型 SS の無効化 | VVSENSE - VSSとして測定 | -30 | 0 | 30 | mV | |||
| SS シンク電流 | VVSENSE = 0.5V、VSS = 0.2V | 0.5 | 0.9 | mA | ||||
| 過電圧 | ||||||||
| VOVP | OVP スレッショルド | VVSENSE (立ち上がり時)/ VVSENSE (レギュレーション時) として測定 |
104% | 106% | 108% | |||
| OVP ヒステリシス | VSENSE (立ち下がり時)で測定 | 100 | mV | |||||
| OVP 伝搬遅延 | VSENSE (立ち上がり) と GDx (立ち下がり) 間で測定 |
0.2 | 0.3 | μs | ||||
| ゼロ電力 | ||||||||
| VZPWR | ゼロパワー検出スレッショルド | VAO (立ち下がり時)で測定 | 0.65 | 0.75 | V | |||
| ゼロパワー ヒステリシス | 0.15 | V | ||||||
| 乗算器 | ||||||||
| kMULT | ゲイン定数 | VVAO ≥ 1.5V、TA = 25°C | 15.4 | 17 | 20 | μA | ||
| VVAO = 1.2V、TA = 25°C | 13.5 | 17 | 20.5 | |||||
| VVAO ≥ 1.5V | 14 | 17 | 22 | |||||
| VVAO = 1.2V | 12 | 17 | 22.5 | |||||
| IIMO | 出力電流: ゼロ | VVINAC = 0.9VPK、VVAO = 0.8V | -0.2 | 0 | 0.2 | μA | ||
| VVINAC = 0V、VVAO = 5V | -0.2 | 0 | 0.2 | |||||
| 量子化電圧フィードフォワード | ||||||||
| VLVL1 | レベル 1 スレッショルド(3) | VINAC (立ち上がり時) で測定 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | V | ||
| VLVL2 | レベル 2 スレッショルド | VINAC (立ち上がり時) で測定 | 1.0 | V | ||||
| VLVL3 | レベル 3 スレッショルド | VINAC (立ち上がり時) で測定 | 1.2 | V | ||||
| VLVL4 | レベル 4 スレッショルド | VINAC (立ち上がり時) で測定 | 1.4 | V | ||||
| VLVL5 | レベル 5 スレッショルド | VINAC (立ち上がり時) で測定 | 1.65 | V | ||||
| VLVL6 | レベル 6 スレッショルド | VINAC (立ち上がり時) で測定 | 1.95 | V | ||||
| VLVL7 | レベル 7 スレッショルド | VINAC (立ち上がり時) で測定 | 2.25 | V | ||||
| VLVL8 | レベル 8 スレッショルド | VINAC (立ち上がり時) で測定 | 2.6 | V | ||||
| 電流アンプ | ||||||||
| CAOx 高電圧 | 5.75 | 6 | V | |||||
| CAOx 低電圧 | 0.1 | V | ||||||
| gMC | CAOx 相互コンダクタンス | 100 | μS | |||||
| CAOx シンク電流、オーバードライブ | 50 | μA | ||||||
| CAOx ソース電流、オーバードライブ | -50 | μA | ||||||
| 入力同相範囲 | 0 | 3.6 | V | |||||
| 入力オフセット電圧 | VRSYNTH = 6V、TA = 25°C | -16 | -8 | 0 | mV | |||
| VRSYNTH = 6V | -50 | -8 | 40 | |||||
| 入力オフセット電圧 | -50 | -8 | 40 | mV | ||||
| 位相ミスマッチ | 位相 A の入力オフセットから位相 B 入力オフセットを 引いた値として測定します |
TA = 25℃ | -12 | 0 | 12 | mV | ||
| TA = –40℃ ~ 125℃ | -20 | 14 | ||||||
| CAOx プルダウン電流 | VVSENSE = 0.5V、VCAOx = 0.2V | 0.5 | 0.9 | mA | ||||
| 電流シンセサイザ | ||||||||
| VRSYNTH | レギュレーション電圧 | VVSENSE = 3V、VVINAC = 0V | 2.91 | 3 | 3.09 | V | ||
| VVSENSE = 3V、VVINAC = 2.85V | 0.1 | 0.15 | 0.2 | |||||
| シンセサイザのディスエーブルのスレッショルド | RSYNTH (立ち上がり時) で測定 | 5 | 5.25 | V | ||||
| VINAC 入力バイアス電流 | 0.25 | 0.5 | μA | |||||
| ピーク電流制限 | ||||||||
| ピーク電流制限スレッショルド | VPKLMT = 3.3V、CSx (立ち上がり時) で測定 | 3.27 | 3.3 | 3.33 | V | |||
| ピーク電流制限の伝搬遅延 | CSx (立ち上がり) と GDx (立ち下がり) エッジ間で測定 |
60 | 100 | ns | ||||
| PWM ランプ | ||||||||
| VRMP | PWM ランプ振幅 | 3.8 | 4 | 4.2 | V | |||
| PWM ランプ オフセット電圧 | TA = 25°C、RRT = 75kΩ | 0.55 | 0.7 | V | ||||
| PWM ランプ オフセット温度係数 | -2 | mV/℃ | ||||||
| ゲート トライブ | ||||||||
| GDA、GDB 出力電圧、High、クランプ | VCC = 20V、CLOAD = 1nF | 11.5 | 13 | 15 | V | |||
| GDA、GDB 出力電圧、High | CLOAD = 1nF | 10 | 10.5 | V | ||||
| GDA、GDB 出力電圧、Low | CLOAD = 1nF | 0.2 | 0.3 | V | ||||
| 立ち上がり時間 GDx | 1V~9V、CLOAD = 1nF | 18 | 30 | ns | ||||
| 立ち下がり時間 GDx | 9V~1V、CLOAD = 1nF | 12 | 25 | ns | ||||
| GDA、GDB 出力電圧、UVLO | VCC = 0V、IGDA、IGDB = 2.5mA | 0.7 | 2 | V | ||||
| サーマル シャットダウン | ||||||||
| サーマル シャットダウンのスレッショルド | 160 | °C | ||||||
| サーマル シャットダウンからの復帰 | 140 | °C | ||||||