JAJSX70B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28070-Q1 は、力率改善用のインターリーブ昇圧コンバータで使用されるスイッチモード コントローラです。UCC28070-Q1 デバイスは、アクティブ PFC プリレギュレータとして動作するために必要な外付け部品が少なくて済みます。このデバイスは、連続導通モードで固定周波数動作します。動作スイッチング周波数は、RT ピンからグランドへの単一の抵抗によって 30kHz 〜 300kHz の範囲で設定できます。任意の周波数ディザリングの振幅および変調速度も簡単に制御できます。
内部の 6V リファレンス電圧により、典型的な世界規模の入力電圧範囲 85VAC~265VAC およびゼロから定格出力までの負荷条件において、正確な出力電圧制御が可能です。このリファレンスうは、ピーク電流制限の設定にも使用できます。レギュレーションは 2 つのループで実現します。内部の電流ループは、インダクタ電流が連続している条件下で、平均入力電流が正弦波状の入力電圧に一致するように形成します。単一の乗算器出力が 2 つの電流アンプ間で共有され、両相の電流が密接に一致するようにしています。ゼロパワー検出器により、軽負荷時には GDA 出力と GDB 出力の両方がディスエーブルになります。