JAJU883C december 2020 – may 2023 DLPC900
フラッシュから画像を削除すると、フラッシュ・デバイスは消去され、新しい画像を含むファームウェアで更新されます。フラッシュが誤って破損した場合は、JTAG フラッシュ・プログラミング (セクション 7.11 を参照) の指示に従って、元のファームウェアを再ロードします。フラッシュ・デバイスが誤って消去または破損することを防止するため、パターン・オン・ザ・フライ・モードで動作させることをお勧めします。
正しいファームウェア・ファイルを選択するよう注意してください。ファームウェア・ファイルがバージョン 3.0 またはそれ以降であることを確認します。バージョン 2.0 またはそれ以前のバージョンを使用すると、この EVM は動作不能になります。バージョン 6.0 またはそれ以降をお勧めします。
ファームウェア・ファイルから画像の削除を開始するには、次の手順に従います。
更新されたファームウェア・ファイルには画像がありません。更新されたファームウェア・ファイルを特定の名前に変更し、後で画像のないファームウェア・ファイルとして再利用できるようにすることをお勧めします。